Cài đặt Ekip Connect
Yêu cầu hệ thống
| | Yêu cầu tối thiểu | Yêu cầu đề xuất |
|---|
| Xử lý | - CPU Intel core i3 (từ thế hệ thứ 6) hoặc tương đương
- Bộ xử lý 2.3 GHz / 3.33 GHz trở lên (32 hoặc 64 bit)
| - CPU Intel core i5 (từ thế hệ thứ 6) hoặc tương đương
- Bộ xử lý 2.3 GHz / 3.33 GHz trở lên (32 hoặc 64 bit)
|
| Trí nhớ | RAM 2 GB | RAM 4 GB |
| Bộ nhớ | 1GB | 2GB |
| Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 trở lên | 1920 x 1080 trở lên |
| Hệ điều hành | Win10 (với quyền Quản trị viên) | Win11 (với quyền Quản trị viên) |
Kết nối Internet | - | Bắt buộc cho: - Performing xác thực.
- Truy cập các tính năng nâng cao (cập nhật Ekip Connect, Marketplace, cập nhật chương trình cơ sở, v.v.)
|
| Cổng kết nối vật lý | - | 1 Ethernet |
| Thư viện/Phần phụ thuộc | Khung Microsoft .Net 4.8 | Khung Microsoft .Net 4.8 |
Lấy tệp cài đặt
Để tải xuống phiên bản mới nhất hiện có của Ekip Connect, hãy nhấp vào
đây.
Quá trình gỡ cài đặt
Để gỡ cài đặt Ekip Connect 3 khỏi máy tính xách tay của bạn, vui lòng làm theo các bước sau:
- Nhấp vào Start Menu và chọn Cài đặt, sau đó nhấp vào Ứng dụng.
- Chọn Ứng dụng & tính năng từ thanh bên trái.
- Nhấp vào Ekip Connect 3 và chọn nút Gỡ cài đặt.
- Làm theo bất kỳ lời nhắc bổ sung nào trên màn hình để hoàn tất quá trình.