Ekip Connect'i paigaldamine
Süsteemi nõuded
| | Miinimumnõuded | Soovitatud nõuded |
|---|
| Protsessor | - Intel Core i3 protsessor (6. põlvkonnast) või samaväärne
- 2,3 GHz / 3,33 GHz protsessor ülespoole (32 või 64 bit)
| - Intel Core i5 protsessor (6. põlvkonnast) või samaväärne
- 2,3 GHz / 3,33 GHz protsessor ülespoole (32 või 64 bit)
|
| Mälu | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Ladustamine | 1GB | 2GB |
| Ekraani resolutsioon | 1280 x 720 või parem | 1920 x 1080 või parem |
| Operatsioonisüsteem | Win10 (administraatori õigustega) | Win11 (administraatoriõigustega) |
Internetiühendus | - | Vajalik: - Performing autentimine.
- Juurdepääs täiustatud funktsioonidele (Ekip Connect uuendused, Marketplace, püsivara uuendamine jne)
|
| Füüsilised ühenduspordid | - | 1 Ethernet |
| Raamatukogud/Sõltuvused | Microsoft .Net Framework 4.8 | Microsoft .Net Framework 4.8 |
Hangi paigaldusfail
Uusima saadaval oleva Ekip Connect versiooni allalaadimiseks klõpsake
siia.
Eemaldamisprotsess
Ekip Connect 3 desinstallimiseks oma sülearvutist järgige palun järgmisi samme:
- Klõpsa Start-menüül ja vali Seaded, seejärel klõpsa Rakendused.
- Vali vasakult külgribalt Rakendused ja funktsioonid .
- Klõpsa Ekip Connect 3-l ja vali Uninstall-nupp.
- Järgi kõiki täiendavaid ekraanil olevaid juhiseid, et protsess lõpule viia.