Installatie van Ekip Connect
Systeemvereisten
| | Minimale vereisten | Aanbevolen vereisten |
|---|
| Processor | - Intel core i3 CPU (van de 6e generatie) of gelijkwaardig
- 2,3 GHz / 3,33 GHz processor omhoog (32 of 64 bit)
| - Intel core i5 CPU (van de 6e generatie) of gelijkwaardig
- 2,3 GHz / 3,33 GHz processor omhoog (32 of 64 bit)
|
| Geheugen | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Opslag | 1GB | 2GB |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 720 of beter | 1920 x 1080 of beter |
| Besturingssysteem | Win10 (met beheerdersrechten) | Win11 (met beheerdersrechten) |
Internetverbinding | - | Vereist voor: - Performing authenticatie.
- Toegang tot geavanceerde functies (Ekip Connect update, Marketplace, firmware-update, enz.)
|
| Fysieke verbindingspoorten | - | 1 Ethernet |
| Bibliotheken/Afhankelijkheden | Microsoft .Net Framework 4.8 | Microsoft .Net Framework 4.8 |
Verkrijg het installatiebestand
Om de nieuwste beschikbare versie van Ekip Connect te downloaden, klik
hier.
Verwijderingsproces
Om Ekip Connect 3 van je laptop te verwijderen, volg je deze stappen:
- Klik op het Startmenu en selecteer Instellingen, en klik vervolgens op Apps.
- Selecteer Apps & functies in de linkerzijbalk.
- Klik op Ekip Connect 3 en selecteer de knop Deïnstalleren.
- Volg eventuele extra aanwijzingen op het scherm om het proces te voltooien.