Installasjon av Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Systemkrav

 MinimumskravAnbefalte krav
Prosessor
  • Intel Core i3 CPU (fra 6. generasjon) eller tilsvarende
  • 2,3 GHz / 3,33 GHz prosessor oppover (32 eller 64 bit)
  • Intel core i5 CPU (fra 6. generasjon) eller tilsvarende
  • 2,3 GHz / 3,33 GHz prosessor oppover (32 eller 64 bit)
Hukommelse2 GB RAM    4 GB RAM
Lagring1GB    2GB
Skjermoppløsning    
1280 x 720 eller bedre  
 1920 x 1080 eller bedre
Operativsystem    Win10 (med administratorrettigheter)   Win11 (med administratorrettigheter)
Internett-tilkobling 
-
 

Påkrevd for:

  • Performing autentisering.
  • Tilgang til avanserte funksjoner (Ekip Connect-oppdatering, Marketplace, firmwareoppdatering, osv.)
Fysiske tilkoblingsporter    -    1 Ethernet
Biblioteker/Avhengigheter
Microsoft .Net Framework 4.8
Microsoft .Net Framework 4.8
 

Hent installasjonsfilen

For å laste ned den nyeste tilgjengelige versjonen av Ekip Connect, klikk her.
 

Avinstallasjonsprosess

For å avinstallere Ekip Connect 3 fra laptopen din, vennligst følg disse stegene:

  • Klikk på Startmenyen og velg Innstillinger, deretter klikk på Apper.
  • Velg apper og funksjoner fra venstre sidepanel.
  • Klikk på Ekip Connect 3 og velg Avinstaller-knappen.
  • Følg eventuelle ekstra instruksjoner på skjermen for å fullføre prosessen.