Ekip Connect -järjestelmän asennus
Järjestelmävaatimukset
| | Vähimmäisvaatimukset | Suositellut vaatimukset |
|---|
| Prosessori | - Intel Core i3 -prosessori (kuudennesta sukupolvesta lähtien) tai vastaava
- 2,3 GHz / 3,33 GHz prosessori ylöspäin (32 tai 64 bittiä)
| - Intel Core i5 -prosessori (kuudennesta sukupolvesta lähtien) tai vastaava
- 2,3 GHz / 3,33 GHz prosessori ylöspäin (32 tai 64 bittiä)
|
| Muisti | 2 GB RAM-muistia | 4 GB RAM-tilaa |
| Varastointi | 1GB | 2GB |
| Näytön resoluutio | 1280 x 720 tai parempi | 1920 x 1080 tai parempi |
| Käyttöjärjestelmä | Win10 (ylläpitäjäoikeuksilla) | Win11 (ylläpitäjäoikeuksilla) |
Internet-yhteydet | - | Vaaditaan: - Performing authentication.
- Edistyneiden ominaisuuksien käyttö (Ekip Connect -päivitys, Marketplace, laiteohjelmistopäivitys jne.)
|
| Fyysiset liitäntäportit | - | 1 Ethernet |
| Kirjastot/Riippuvuudet | Microsoft .Net Framework 4.8 | Microsoft .Net Framework 4.8 |
Hanki asennustiedosto
Poistamisprosessi
Poistaaksesi Ekip Connect 3:n kannettavastasi, noudata näitä ohjeita:
- Klikkaa Käynnistä-valikkoa ja valitse Asetukset, sitten Sovellukset.
- Valitse Sovellukset ja ominaisuudet vasemmanpuoleisesta sivupalkista.
- Klikkaa Ekip Connect 3 ja valitse Poista asennus.
- Seuraa muita ruudulla näkyviä ohjeita prosessin suorittamiseksi.