Khu vực thử nghiệm: Trình tự thử nghiệm

Bài viết này đã được dịch tự động. Xem phiên bản gốc.

Sự miêu tả

Các bài kiểm tra có thể được chạy theo chuỗi dưới dạng trình tự kiểm tra. ABB cung cấp một chuỗi các bài kiểm tra được xác định trước bao gồm phạm vi rộng nhất có thể của các giá trị dòng điện và điện áp bất thường. Trình tự kiểm tra tùy chỉnh có thể được tạo.
 

Nó trông như thế nào

Test sequences area
 
Phần
Chức năng
LưngQuay lại trang chính của chức năng Khu vực kiểm tra .
Trình tự kiểm tra mặc địnhMở trình tự kiểm tra mặc định trong trang.
Trình tự kiểm tra mớiMở và hiển thị một bài kiểm tra trình tự mới. Trình tự kiểm tra trống theo mặc định
Trình tự thử nghiệm mởMở trình tự kiểm tra ở định dạng .tsq đã tải xuống và lưu trước đó trên PC.
Lưu trình tự kiểm traLưu trình tự kiểm tra trên PC ở định dạng .tsq.
Lưu ý: định dạng .tsq là định dạng độc quyền chỉ có thể đọc được với Ekip Connect
Đổi tên trình tự kiểm traĐổi tên trình tự thử nghiệm mở.
MộtCho biết phiên và tiêu đề của trình tự thử nghiệm mở
B

Các nút để quản lý các bài kiểm tra theo trình tự.

  • Chọn tất cả/Bỏ chọn tất cả: chọn các bài kiểm tra sẽ được thực hiện.
  • Thêm thử nghiệm: thêm một thử nghiệm vào trình tự.
C

Danh sách các bài kiểm tra theo trình tự. Thông tin sau được cung cấp cho mỗi bài kiểm tra:

  • Hộp kiểm để bao gồm / loại trừ thử nghiệm trong quá trình thực thi trình tự
  • Tên thử nghiệm
  • Bộ thời gian chờ
  • Giá trị hiện tại và điện áp được đặt
  • Các nút hành động:
    • Down arrow icon: di chuyển thử nghiệm xuống theo thứ tự thực hiện
    • Up arrow icon: di chuyển bài kiểm tra lên theo thứ tự thực hiện
    • Edit icon: hiển thị các tab để chỉnh sửa thử nghiệm (Tab Chỉnh sửa thử nghiệm)
    • Close icon: xóa một bài kiểm tra
Xe đạpLặp lại trình tự kiểm tra cho đến khi nó bị gián đoạn theo cách thủ công.
Bắt đầuBắt đầu trình tự kiểm tra.
DừngLàm gián đoạn trình tự kiểm tra.
 

Kiểm tra các tab chỉnh sửa

Nội dung tab
Tài sản
  • Tên thử nghiệm
  • Thời gian chờ : thời gian tối đa mà Ekip Connect sẽ đợi tín hiệu chuyến đi từ thiết bị.
  • Cho phép kiểm tra thời gian chuyến đi so với các giới hạn đã đặt
  • Giới hạn tối thiểu và tối đa cho thời gian chuyến đi
Tín hiệuXem Tín hiệu tab
Sóng hàiXem Tab Harmonics
 

Bắt đầu trình tự kiểm tra

Danger icon THẬN TRỌNG! Thực hiện kiểm tra không có dòng điện chạy
  1. Khi thiết bị được kết nối và giao tiếp với Ekip Connect, hãy nhấp vào Công cụ > khu vực kiểm tra.
  2. Nếu được yêu cầu, hãy tạo hoặc chọn phiên để thực hiện kiểm tra (Tạo phiên kiểm thử).
  3. Tiến hành như sau:
Để thực hiện...Sau đó...
Trình tự kiểm tra mặc địnhnhấp vào Trình tự kiểm tra mặc định
một trình tự đã lưu trước đónhấp vào Mở trình tự kiểm tra và chọn tệp .tsq của trình tự sẽ được mở
Một trình tự mớixem Tạo trình tự kiểm thử.
 
  1. Để tùy chỉnh cài đặt và giá trị dòng điện và điện áp của thử nghiệm, hãy đặt con trỏ vào hàng thử nghiệm có liên quan: các nút hành động kiểm tra xuất hiện.
  2. Nhấp vào Edit icon, tùy chỉnh cài đặt theo cấu hình thiết bị và các điều kiện bạn muốn kiểm tra.
  3. Nhấp vào OK.
  4. Chọn các thử nghiệm bạn muốn chạy theo trình tự.
  5. Để bắt đầu trình tự, hãy nhấp vào Bắt đầu: các tín hiệu được gửi đến bản phát hành bảo vệ. Dòng tương ứng với thử nghiệm đang chạy hiển thị trạng thái thử nghiệm lũy tiến và khi thử nghiệm kết thúc, kết quả thử nghiệm. Khi kết thúc thử nghiệm, thử nghiệm được chọn tiếp theo trong trình tự sẽ tự động được thực hiện. Khi kết thúc thử nghiệm cuối cùng, trình tự thử nghiệm sẽ tự động kết thúc.
Lưu ý: không có thông số nào có thể được chỉnh sửa trong quá trình thử nghiệm.
Bản phát hành có thể tạo ra một chuyến đi, tùy thuộc vào cách nó đã được định cấu hình.
  1. Để ngắt kiểm tra theo cách thủ công, hãy nhấp vào Dừng.
  2. Từ cửa sổ hoàn thành trình tự, nhấp vào Có để tạo báo cáo trình tự thử nghiệm. Nếu không, hãy chọn Không. Cũng có thể xem báo cáo sau từ trang thử nghiệm chính (Nó trông như thế nào).
 

Tạo trình tự kiểm tra.

  1. Trong khu vực Công cụ > Kiểm tra , nhấp vào Trình tự kiểm tra mới.
  2. Nhấp vào Đổi tên trình tự kiểm tra và gán tên cho trình tự.
  3. Nhấp vào Thêm kiểm tra: 1 hàng kiểm tra xuất hiện.
  4. Để tùy chỉnh cài đặt kiểm tra và các giá trị dòng điện và điện áp của kiểm tra, hãy đặt con trỏ vào hàng kiểm tra có liên quan: các nút hành động kiểm tra xuất hiện.
  5. Nhấp vàoEdit icon, tùy chỉnh cài đặt trong tab chỉnh sửa thử nghiệm theo cấu hình thiết bị và các điều kiện bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấp vào OK.
  6. Lặp lại các bước 3, 4, 5 để tất cả các bài kiểm tra được thêm vào trình tự.
  7. Để lưu trình tự, hãy nhấp vào Lưu trình tự kiểm tra.