Instalacija Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Sistemski zahtjevi

 Minimalni zahtjeviPreporučeni zahtjevi
Procesor
  • Intel core i3 CPU (iz 6. generacije) ili ekvivalent
  • Procesor od 2,3 GHz / 3,33 GHz naviše (32 ili 64 bit)
  • Intel core i5 CPU (iz 6. generacije) ili ekvivalent
  • Procesor od 2,3 GHz / 3,33 GHz naviše (32 ili 64 bit)
Memorija2 GB RAM-a    4 GB RAM-a
Uskladištenje1GB    2GB
Rezolucija ekrana    
1280 x 720 ili bolje  
 1920 x 1080 ili bolje
Operativni sustav    Win10 (s administratorskim pravima)   Win11 (s administratorskim pravima)
Internetska povezanost 
-
 

Potrebno za:

  • Performing autentifikacije.
  • Pristup naprednim funkcijama (ažuriranje Ekip Connect-a, Marketplace, ažuriranje firmvera itd.)
Fizički priključci    za povezivanje    -1 Ethernet
Biblioteke/Ovisnosti
Microsoft .Net Framework 4.8
Microsoft .Net Framework 4.8
 

Preuzmite instalacijsku datoteku

Za preuzimanje najnovije dostupne verzije Ekip Connect-a, kliknite ovdje.
 

Proces deinstalacije

Za deinstalaciju Ekip Connect 3 s vašeg laptopa, molimo slijedite ove korake:

  • Kliknite na izbornik Start i odaberite Postavke, zatim kliknite na Aplikacije.
  • Odaberite Aplikacije i značajke iz lijeve bočne trake.
  • Kliknite na Ekip Connect 3 i odaberite gumb Uninstall.
  • Slijedite sve dodatne upute na ekranu kako biste dovršili proces.