Cập nhật chương trình cơ sở

Bài viết này đã được dịch tự động. Xem phiên bản gốc.

Mô tả chức năngCông cụ Cập nhật chương trình cơ sở cho phép cập nhật một số thiết bị nhất định thông qua các cách sau được mô tả bên dưới.

fwupdateedit

PhầnSự miêu tả
A
Cập nhật chương trình cơ sở, để cập nhật thủ công chỉ một mô-đun duy nhất tại một thời điểm. Nó cho phép người dùng chọn Firmware file cục bộ.
B
Cập nhật hệ thống, để cập nhật với quy trình đơn giản và có hướng dẫn nhiều mô-đun cùng một lúc. Các tệp Firware có thể được tải xuống tại đây trong ứng dụng.
CKhôi phục bản cập nhật, để khôi phục thủ công một mô-đun bị hỏng. Nó cho phép người dùng chọn Firmware file cục bộ.
 

Yêu cầu

Truy cập vào chức năng
Người dùng vai trò hoặc chỉ dành cho một số thiết bị Người dùng kỹ thuật số và vai trò cao hơn
Loại thiết bị hỗ trợ chức năngCầu dao, mô-đun, đồng hồ đo năng lượng và công tắc và cầu chì
Trạng thái thiết bịKết nối và giao tiếp
Loại kết nối với thiết bịGiao tiếp qua mạng nối tiếp (Modbus RS485) và Ethernet (Modbus TCP)

>> Để biết thêm chi tiết về các thiết bị được hỗ trợ và yêu cầu cho từng thiết bị, vui lòng tham khảo tài liệu 9AKK108467A9238 có sẵn tại đây.

 
Bảo mật cập nhật chương trình cơ sở

Cập nhật chương trình cơ sở cho thiết bị rất quan trọng đối với bảo mật và ổn định. Thực hiện theo các quy trình bảo mật này cho tất cả các bản cập nhật chương trình cơ sở.

Quyền truy cập cập nhật dựa trên vai trò

Các bản cập nhật chương trình cơ sở bị hạn chế bởi vai trò người dùng để bảo mật: chỉ những người dùng có vai trò MyABB thích hợp (Người dùng kỹ thuật số trở lên) mới có thể bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Kiểm tra bảo mật trước khi cập nhật

Trước khi cập nhật chương trình cơ sở, hãy thực hiện các kiểm tra bảo mật sau:

1. Xác minh kết nối thiết bị

   ☐ Thiết bị được kết nối và giao tiếp

   ☐ Đường dẫn mạng đến thiết bị ổn định

   ☐ Không có thời gian chờ hoặc lỗi giao tiếp

   ☐ Thiết bị ở trạng thái hoạt động an toàn (không tải)

2. Xác minh nguồn cập nhật

   ☐ Firmware chỉ được tải xuống từ library.abb.com chính thức

   ☐ Xác minh tính toàn vẹn của tệp chương trình cơ sở (tổng kiểm tra MD5 / SHA256 nếu có)

   ☐ Cập nhật kích thước tệp phù hợp với thông số kỹ thuật được ghi lại

   ☐ Cập nhật dấu thời gian khớp với ghi chú phát hành

3. Xác minh môi trường

   ☐ Ứng dụng Ekip Connect không chạy trên các máy trạm khác

   ☐ Tường lửa mạng thiết bị được cấu hình để cho phép cổng 69 / UDP (TFTP)

   ☐ Không có quyền truy cập thiết bị cạnh tranh từ các công cụ khác

   ☐ Đủ dung lượng đĩa trên máy trạm để cập nhật files

Xác minh chữ ký số

Tất cả các gói chương trình cơ sở đều được ký số:

  • Chứng chỉ Dịch vụ ký mã ABB xác thực tính xác thực
  • Chữ ký số được kiểm tra trước khi bắt đầu cài đặt
  • Tampchương trình cơ sở bị lỗi hoặc chưa ký tự động bị từ chối
  • Lỗi xác thực chữ ký được ghi lại và ngăn cập nhật

Trong quá trình cập nhật

1. Không làm gián đoạn quá trình cập nhật

2. Giữ cho thiết bị được cấp nguồn và kết nối trong suốt quá trình cập nhật

3. Theo dõi tiến độ cập nhật trong giao diện Ekip Connect

4. Không thực hiện các thao tác khác trong khi đang cập nhật

5. Kết nối mạng phải ổn định

Khôi phục lỗi cập nhật

Nếu cập nhật chương trình cơ sở không thành công:

1. Kiểm tra trạng thái thiết bị (có thể đang ở chế độ khôi phục)

2. Xem lại nhật ký lỗi Ekip Connect để biết lý do lỗi

3. Cố gắng khôi phục bằng tùy chọn "Khôi phục bản cập nhật" nếu có

4. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của ABB nếu khôi phục không thành công

5. Không bật nguồn thiết bị trong quá trình khôi phục (nếu có thể)

Xác minh sau cập nhật

Sau khi cập nhật chương trình cơ sở thành công:

1. Xác minh thiết bị phản hồi giao tiếp

2. Xác nhận phiên bản chương trình cơ sở khớp với bản phát hành dự kiến

3. Kiểm tra các hoạt động cơ bản của thiết bị

4. Xem lại nhật ký sự kiện thiết bị để biết bất kỳ điều kiện lỗi nào

5. Xác minh tất cả các thông số đã định cấu hình vẫn còn nguyên vẹn

 

Tài liệu tham khảoĐể biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu M4M - Phần mềm máy tính để bàn 1.2.pdf có sẵn tại đây.