Seeriaskann

This article has been translated automatically. See the original version.
Märkus: side seriaalmooduliga (Ekip Com modbus RTU) on võimalik ainult siis, kui "Local bus" parameeter on lubatud. Palun vaadake seadme juhendit, et saada teavet selle lubamise kohta.
 

Kuidas alustada Scanning'i Serial Bus'i kaudu

Allpool kirjeldatakse Scanning'i protseduuri, et otsida seadmeid, mis on ühendatud Modbus RS485 jadavõrgu kaudu.
 
  1. Lehel Scanning seadmetega ühenduses, et seadistada seriaalbussi parameetreid, klõpsa Serial kõrval Configure nuppu.
"Configure" Botton
  1. Sea parameetrid ja klõpsa OK.
OLULINE: väärtused peavad vastama seadmel seatud väärtustele.
>> Jadakommunikatsiooni parameetrite kohta bussi kaudu vaata Serial scan parameetreid.
 
  1. Klõpsa Scanning kõrval Serial: Ekip Connect alustab skannimist
"Scan" Botton
Märkus: kuni Scanning on käimas, on võimalik kasutada Ekip Connect'i. Siiski ei ole võimalik uut skaneeringut käivitada.
 
  1. Kui Scanning on lõppenud, jätkake järgmiselt:
Kui see leiaks...Siis...Ja siis...
ainult üks seade
  • Seadme menüü elemendid on näidatud.
  • Leht Scanning uuendatakse leitud seadme infoga.
1. Kontrolli, et seadme staatus on ÜHENDATUD.
2. Valige vajalik leht ja alustage seadme seadistamist ja jälgimist.
Rohkem kui üks seade
  • Menüü elemendid, mille jaoks Ekip Connect automaatselt suhtluse aktiveeris, ilmuvad.
  • Leht Scanning uuendatakse leitud seadme infoga.
1. Klõpsa SELECT vastavalt vastavale seadmele.
2. Kontrolli, et seadme staatus on ÜHENDATUD.
3. Valige vajalik leht, et alustada seadme seadistamist ja jälgimist.
Märkus: kui skaneerimine lõpeb ja seadet ei leitud, vaata "Tõrkeotsing".


Seriaalskaneerimise parameetrid

Seeria Scanning parameetrid on kirjeldatud allpool.
Märkus: kui see on määratud, kui sa pole kindel valitud väärtustes, vali nimekirjakastis Vali kõik.
ParameetrikirjeldusABB seadmete vaikimisi väärtus
COM
Nimekiri Ekip Connect'i käivitamisel saadaval olevatest kommunikatsiooniportidest.
OLULINE: kui uus adapter on saadaval Performing Ekip Connect ajal, klõpsa Uuenda pordid.
Märkus: vali Näita ainult ABB klahve , et näidata ainult porte, millel on Ekip T&P sideüksused.
-
Baudrate
Sidekiirus (baudi kiirus).19200 bitti/sekus
PariteediInfopaketi veajälgimise režiimid.ISEGI
AjalõppMaksimaalne ooteaeg vastuse saamiseks otsitavatelt seadmetelt.100 ms
Aadressid
Aadressid sobivate seadmete otsimiseks.
  • Vali 1...31: piira Scanning aadressidele 1 kuni 31
  • Skaneeri reserveeritud parameetreid: laiendab Scanning'i aadressidele vahemikus 248 kuni 254.
3, 4 ja 247