Testala: Testijada

This article has been translated automatically. See the original version.

Kirjeldus

Teste saab teha järjestikku testijada kujul. ABB pakub eelmääratletud testide jada, mis katab võimalikult laia ebanormaalse voolu ja pinge vahemikku. Kohandatud testjärjestusi saab luua.
 

Kuidas see välja näeb.

Test sequences area
 
Osa
Funktsioon
TagasiNaaseb testiala funktsiooni avalehele.
Vaikimisi testijadaAvab lehel vaikimisi testijada.
Uus testjärjestusAvab ja kuvab uue järjestuse testi. Testjärjestused on vaikimisi tühjad
Avatud testjärjestusAvab testijada .tsq formaadis, mis on eelnevalt arvutis alla laaditud ja salvestatud.
Salvesta testjärjestusSalvestab testijada arvutis .tsq formaadis.
Märkus: .tsq formaat on patenteeritud formaat, mida saab lugeda ainult Ekip Connect abil
Testjärjestuse ümbernimetamineAvatud testijada nimetatakse ümber.
ANäitab avatud testijärjestuse sessiooni ja pealkirja
B

Nupud testide haldamiseks järjestuses.

  • Vali kõik/Tühista kõik: valib testid, mida teha.
  • Lisa test: lisab testi järjestusele.
C

Testide nimekiri järjestuses. Iga testi kohta on toodud järgmised andmed:

  • Märgi kast, et lisada või välistada test järjestuse täitmisse
  • Testi nimi
  • Timeout seatud
  • Voolu- ja pingeväärtused seatud
  • Tegevusnupud:
    • Down arrow icon: nihutab testi allapoole täitmise järjekorras
    • Up arrow icon: viib testi ülespoole täitmise järjekorras
    • Edit icon: näitab vahelehti testi muutmiseks (Testi redigeerimise vahekaardid)
    • Close icon: kustutab testi
TsükkelKordab testijada, kuni see käsitsi katkestatakse.
AlustamaAlusta testiseeriat.
StoppKatkesta testijada.
 

Testiredigeerimise vahekaardid

Vahekaardisisu
Vara
  • Testi nimi
  • Timeout: maksimaalne aeg, mil Ekip Connect ootab seadmelt väljalülitussignaali.
  • Sõiduaja kontrollimise võimaldamine seatud piiride vastu
  • Reisiaegade minimaalne ja maksimaalne piirang
SignaaleVaata Tab-signaale
HarmoonilisedVaata Tab-harmooniad
 

Alusta testjärjestust

Danger icon ETTEVAATUST! Tee test ilma vooluta
  1. Kui seade on ühendatud ja suhtleb Ekip Connect-ga, klõpsa Tools > Test Area.
  2. Vajadusel loo või vali sessioon, kus testi sooritada (loo testsessioon).
  3. Jätka järgmiselt:
Et esineda...Siis...
Vaikimisi testijadaklõpsa vaikimisi testijada
Varem salvestatud järjestusklõpsa Open Test Sequence'il ja vali avatava järjestuse .tsq fail
Uus järjestusvt Loo testjärjestus.
 
  1. Testi voolu- ja pingeseadistuste ning väärtuste kohandamiseks aseta kursor vastavale testireale: ilmuvad testitoimingu nupud.
  2. Klõpsa , Edit iconkohanda seadeid vastavalt seadme konfiguratsioonile ja testitavatele tingimustele.
  3. Klõpsa OK.
  4. Vali testid, mida soovid järjestuses käivitada.
  5. Järjestuse käivitamiseks klõpsake Start: signaalid saadetakse kaitseväljalaskele. Jooksva testi rida näitab progressiivset testi staatust ja pärast testi lõppu ka testi tulemust. Testi lõpus käivitatakse automaatselt järgmine valitud test järjestuses. Viimase testi lõpus lõpetatakse testijada automaatselt.
Märkus: ühtegi parameetrit ei saa testi käigus muuta.
Vabastus võib tekitada tripi, sõltuvalt sellest, kuidas see on seadistatud.
  1. Testi käsitsi katkestamiseks klõpsake Stop.
  2. Järjestuse lõpetamise aknast klõpsa Jah , et genereerida testjärjestuse aruanne. Vastasel juhul vali Nr. Samuti on võimalik raportit hiljem vaadata põhitesti lehelt (Kuidas see välja näeb).
 

Loo testjärjestus.

  1. Tööriistade > testialal klõpsa Uus testijada.
  2. Klõpsa " Nimeta testjärjestus ümber " ja määra järjestusele nimi.
  3. Klõpsa Lisa test: ilmub test 1 . rida.
  4. Testiseadete ning testi voolu- ja pingeväärtuste kohandamiseks asetage kursor vastavale testireale: ilmuvad testitoimingu nupud.
  5. Klõpsa Edit icon, kohanda seadeid testi redigeerimise vahekaartides vastavalt seadme konfiguratsioonile ja tingimustele, mida soovid testida, ning klõpsa OK.
  6. Korda samme 3, 4, 5, et kõik testid järjestusse lisada.
  7. Järjestuse salvestamiseks klõpsa Salvesta testjärjestus.