Käsitsi Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

Manuaalse Scanning käivitamine

Seadme käsitsi otsimise protseduur on kirjeldatud allpool.
 
  1. Lehel "Scanning seadmetega ühenduses" klõpsa Link.
Link area
  1. Vali seadme tüüp, seadme orjaaadress ja suhtlusprotokoll.
  2. Määra otsitava seadme Modbus kommunikatsiooniparameetrid ja klõpsa OK.
OLULINE: väärtused peavad vastama seadmel seatud väärtustele.
>> Jadaside parameetrite kohta bussi kaudu vaata Scanningparameters>"Manual Scanning parameters".
 
  1. Kui Scanning on lõppenud, ilmuvad seadme menüüelemendid ja leht Scanning uuendatakse leitud seadme kohta. Avaneb ka seadme avaleht.
  2. Kontrolli, et seadme staatus oleks ÜHENDATUD.
  3. Vali vajalik leht, et alustada seadme seadistamist ja jälgimist.
Märkus: kui skaneerimine lõpeb ja seadet ei leitud, vaata "Tõrkeotsing".
 

Scanningparameters">Manual Scanning parameetrid

Peamised käsitsi Scanning parameetrid on kirjeldatud allpool.
Parameetrikirjeldus
Modbus RTU
Sadama nimiPort, mida kasutatakse Scanning'iks.
Icona "Refresh": uuendab saadaolevate portide nimekirja.
Baudrate [bitid/s]Sidekiirus (baudi kiirus).
AndmebitidValitav vahemikus 5 kuni 8.
PariteediInfopaketi veajälgimise režiimid.
Stop-bitidValitav None, 1, 1.5 ja 2
Aeg maha [ms]Maksimaalne ooteaeg vastuse saamiseks otsitavatelt seadmetelt (vaikimisi 100 ms).
Modbus TCP
IP-aadressSisesta IP-aadress
Aeg maha [ms]Maksimaalne ooteaeg vastuse saamiseks otsitavatelt seadmetelt (vaikimisi 300 ms).