Moodulid

This article has been translated automatically. See the original version.

Lehekülje funktsioonid

  • Seadista seadme täiendavad moodulid.


Kuidas see välja näeb (IO moodul)

IO Module
Osa
Kirjeldus
APildi ja seadme info
B

Lehekülgede menüü:

  • Analoog: lehekülg analoogsisendite seadistamiseks
  • Digitaalne: leht digitaalsete sisendite seadistamiseks
C

Sisendite ala. Iga sisendi kohta on näidatud järgmised andmed:

  • Kohandatav nimi
  • Sisendi tüüp
  • Sensoriandmed, mis on seadistatud (minimaalne ja maksimaalne väärtus ning mõõtühik).
  • delete icon: Eemaldab sensori sisendist.
  • Modifikatsioon: muudab sisendi ja sensori parameetreid.
  • Lisa sensor: kuvab ala [D], et seadistada sisend ja sellega seotud andur.
D

Parameetrite ala. Järgnevad on kõige olulisemad parameetrid:

  • Ühik: anduri mõõtühik
  • Impulsi amplituud: kasvuväärtus
 

Seostu andur sisendiga

  1. Vali analoog või digitaalne: avaneb vastav sisendi konfiguratsiooni leht.
  2. Klõpsa Add sensor: sisend on vaikimisi väärtustega täidetud.
  3. Klõpsa Modifikatsioonil ja redigeerimisalal määra parameetrid.
  4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake " Salvesta": ilmub teade operatsiooni tulemusega. Või tühistamiseks klõpsa " Ära viska".