Võrgustike

This article has been translated automatically. See the original version.

Tööriista kirjeldus

 

Võrgutööriist on kõik-ühes konfiguraator sinu kaitselüliti jaoks. See võimaldab seadmetel soovitud kommunikatsioonivõrgu topoloogia seadistamist, järgides samm-sammult kasutajasõbralikku viisardit.

 

Tööriista kõige olulisemad võimalused on järgmised:

  • Modbus TCP radiaalvõrgu konfiguratsioon.
  • Modbus TCP Daisy Chain võrgu konfiguratsioon.

 

Nõuded

 

Juurdepääs funktsioonile
Piiramatu. Seadmele ülekandmiseks on vajalik Ekip Supply Evo Modbus TCP moodul.
Seadmete tüüp, mis seda funktsiooni toetavadEmax 3 kaitselüliti
Seadme staatusÜhendatud ja suhtles, et konfiguratsioon seadmele üle kanda.
Märkus: soovitatav on hoida kaitselülitit ülekande ajal avatud olekus.
Ühenduse tüüp seadmegaKohalik ühendus: ühendus USB Type-C kaudu

 

Modbus TCP Radial ja Modbus TCP Daisy Chain

Avage Networking tööriist, klõpsates Tools -> Networking
 

Tools Networking page

 

Tööriista avaleht tutvustab sulle võimalikke konfiguratsioone. Klõpsa Modbus TCP radiaalkonfiguratsioonil, kui soovid ühendada iga kaitselüliti tähetopoloogias, olles ühendatud Etherneti lülitiga, tagades tsentraliseeritud suhtluse ja juhtimise. See seadistus parandab võrgu töökindlust ja lihtsustab tõrkeotsingut. Kui soovid ühendada mitu kaitselülitit samasse võrku ilma välise Etherneti lülitita, klõpsa Modbus TCP Daisy Chain konfiguratsioonil. See konfiguratsioon vähendab kaablite keerukust ja kulusid, säilitades samal ajal tõhusa suhtluse seadmete vahel. 

Samm-sammult konfiguratsioon

Modbus TCP Radial ja TCP Daisy Chain konfiguratsioonid on sarnased sammude poolest, mida Ekip Connect tarkvaras käivitada. Selgituse huvides on näidatud üksikasjalikku konfiguratsiooni Modbus TCP radiaalist. Klõpsa esile tõstetud plaadil, et protsessi alustada.
 

Networking page

 

Klõpsa Lisa seade , et lisada uus seade oma Modbus TCP võrgukonfiguratsiooni, ja seejärel klõpsa lisatud seadmel, et konfiguratsiooniga edasi minna.

 

Networking page

 

Ühenda arvuti seadmega USB type-C kaudu, vali õiged pordid, klõpsates seadete ikoonil ja seejärel klõpsates Ühenda.

 

Networking page

 

Pärast seadmega edukat ühendamist loetakse seadmest staatiline IP-aadress, staatiline alamvõrgu mask ja staatiline lüüs ning kuvatakse kasutajaliidesel. Staatilise IP-aadressi väärtust saab muuta. Pärast soovitud väärtuste täitmist klõpsa Configure .

 

Networking page

 

Pärast konfiguratsiooni üleslaadimist märkad, et seadistatud seadme plaadile ilmub roheline kolmnurk, koos selle nime ja valitud staatilise IP-aadressiga. Võite lisada konfiguratsioonile veel seadmeid, korrates neid samme, et lõpetada võrgu täielik konfiguratsioon.

 

Networking page

 

Link Network

Kasuta ABB kommunikatsiooniprotokolli, mis on vajalik kohandatud loogikate käivitamiseks süsteemis. Seda saab konfigureerida RJ45 (radiaalne) või 100-baasiga T1 (daisy chain) abil. Lingi konfiguraatori ligipääsuks klõpsake võrgutööriistas Link sektsioonil.
 

 

Samm-sammult konfiguratsioon

Pärast ülaltoodud esile tõstetud plaadi klikkimist avaneb sulle disainileht, kus saad oma võrku luua. Saadaval olevad seadmed on vasakul pool, keskel on disainileht ja paremal valitud seadme parameetrid. Alusta Emax 3 seadme lohistamisega disainilehele.

 

 

Lohista ja viska rohkem seadmeid ning seadista nende võrguomadused, nagu nimi, staatiline IP-aadress, staatiline alamvõrgu mask, staatiline lüüs ja protokoll iga pordi jaoks. Link Networki konfiguratsioon on võimalik ainult siis, kui Link protokoll on valitud vähemalt ühel pordil (100 Base-T1 või Ethernet). 

 

 

Venita nool ühest seadmest teise, et määratleda suhtluskanal. Vahetult pärast noole paigaldamist ilmuvad ühenduse omadused . Selles jaotises saad valida, milliseid andmeid peaks väljaandja (seade, kust nool algab) tellijaga (seadmega, kuhu nool jõuab). Andmed võivad olla üks bitt või väärtus (terve sõna 2 baidiga). Bussis voolamiseks valitud andmed on nähtavuse huvides noolel näidatud. Ühest seadmest teise saab luua kuni 15 suhtluskanalit .

 

 

Klõpsates seadme pildil ja avades sektsiooni, kuvatakse teile valitud seadme täielik andmevoog. See näitab muutujaid, millesse teiste seadmete väärtused ja bitid on salvestatud. Seejärel saad neid muutujaid kasutada oma kohandatud loogikarakendustes .

 

 

Kui kõik parameetrid on valitud, saab konfiguratsiooni üles laadida vastavatesse seadmetesse. Emax 3 seadmete puhul on üleslaadimisprotseduur võimalik USB Type-C ühenduse kaudu. Ühenda oma arvuti seadmega ja topeltklõpsa selle pildil Link Configuration lehe disainilehel.

 

 

Kui oled varem seadistanud Modbus TCP protokolli pordil, kus nüüd Link protokolli seadistad, kuvatakse hoiatusteade, mis selgitab, et hiljuti valitud protokoll aktiveeritakse ja eelmine deaktiveeritakse. Kui esimene konfiguratsiooni üleslaadimine õnnestub, muutub seadme pildi vasakul küljel olev punane kolmnurk roheliseks. Korda seda protsessi, kuni kõik konfiguratsioonid on vastavatesse seadmetesse üles laaditud. Lõpuks klõpsa Salvesta nupul, et salvestada Link Networki konfiguratsioon projektina oma arvutisse ja kasutada seda muudel kordadel.