Read the previous article
Käsitsi Scanning
| Lehekülg | : Välisühik kaitselülitite jaoks | Kaitselülitid | Energiamõõturid | Jaama | kaitsme-disconnectorid, vahetuslülitid |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatuurlaua | x | x | M4M | x | - |
| Informatsioon | x | x | - | x | - |
| Konfiguratsiooni | x | x | M4M | x | - |
| Seire | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO seadistus | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Kaitstud | x | x | - | - | |
| Teatis | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Ühenduvus | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Moodulid | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Teatised | - | - | M4M | - | - |
| Klassikaline vaade | x | x | x | x | x |
| Kategooria | seadmed |
|---|---|
| Välisühik kaitselülitite jaoks | Ekip UP Ekip UP+ |
| Kaitselülitid | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Energiamõõturid | EQmeeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Jaam | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Kaitsme-disconnectorid, vahetuslülitid | TruOne Slim seeria XR ITS 2.1 |