Ühendusrežiimid
Võimalikud ühendused seadme ja Ekip Connect'i vahel
On võimalik ühendada Ekip Connect seadmega järgmiselt:
- ühendused USB kaudu (Ekip Test & Programming ja Ekip Programmeerimine)
- ühendused seriaalvõrgu kaudu (Modbus RS485)
- ühendused Etherneti võrgu kaudu (Modbus TCP, Ekip Link)
TÄHTIS: USB kaudu ühendamisel võib muu lisavarustuse kasutamine peale ABB seadme kahjustada seadet.
Ühendus Ekip T&P ja Ekip programmeerimise kaudu
See arhitektuur on mõeldud ühendamiseks Ekip T&P ja Ekip programmeerimise konverterite kaudu. Testfunktsioonide jaoks on vajalik ühendada Ekip T&P kaudu. Ühenda konverter arvuti USB-pordi ühel küljel ja seadme esiühendusega teisel pool.
OLULINE: kasuta seadmega ühendamiseks ainult konverteriga kaasas olevaid kaableid. Ära kasuta muid kaableid peale selle, mis on olemas.
Ühendus seriaalliini kaudu
Kasuta süsteemikommunikatsiooni mooduleid (nt PR122/P koos PR120/D-M mooduliga) või integreeritud süsteeme (nt PR223EF).
RS485 liini (seadme pool) teisendamiseks arvutis kättesaadavaks liiniks (nt RS232, USB, Ethernet) on vaja seriaalset liinimuundurit. Kasutatav suhtlusprotokoll on Modbus RTU.
Vajalik on ühendus süsteemibussiga. Ühendus süsteemisiiniga on seadmete skeemil märgitud W1 ja W2-ga.
Võrgu konfiguratsiooni kohta lisateabe saamiseks vaadake palun dokumenti "Side via bus with ABB kaitselülititega", mis on
saadaval siin.
Ühendus Etherneti kaudu
OLULINE: seadmega ühenduse loomiseks peab Ekip Connect olema ühendatud samasse Etherneti võrku, millega seade on ühendatud.Kaitselülitite jaoks kasutage vastava võrguprotokolli jaoks Ekip Com kommunikatsioonimoodulit (nt Ekip Com Modbus TCP/IP ja Ekip Com Ethernet/IP).
>> Võrgu konfiguratsiooni kohta lisateabe saamiseks vaadake palun dokumenti "Side via bus with ABB kaitselülititega", mis on saadaval siin.Teiste Etherneti portiga varustatud seadmete puhul ühenda Etherneti kaabel otse seadmega.