Klasický pohľad

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcie stránok

  • Zobraziť a nastaviť parametre zariadenia.
  • Zobraziť a nastaviť informácie o zariadení.
 

Ako to vyzerá

classicview
 
Popis
časti
AMenu stránok parametrov
B
Plocha parametra špecifická pre kategóriu parametrov vybranú v A
expand icon: rozširuje všetky sekcie parametrov.
collapses icon: zjednotí všetky sekcie parametrov.
copyall: skopíruje všetok obsah, názvy a hodnoty do schránky.
copyvalues: kopíruje len hodnoty do schránky.
export icon: exportuje parametre a hodnoty do .xls.
read icon: číta uložené hodnoty zo zariadenia.
write icon: zapíše nastavené hodnoty do zariadenia.
CDescriptorový súbor v používaní
 

Upraviť parameter

  1. Pre zobrazenie všetkých parametrov kliknite naexpands icon .
  2. Ak chcete prečítať uložené hodnoty zo zariadenia, kliknite naread icon .
  3. Nastavte požadovanú hodnotu alebo možnosť.
  4. Na prenos nastavených hodnôt do zariadenia kliknite na download icon : zobrazí sa správa s výsledkom operácie.
Poznámka: ak operácia zlyhá, skontrolujte stav prevádzkového režimu (Prevádzkový režim).