Tabuľu

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcie stránok

  • Zobraziť súhrn alebo najdôležitejšie informácie o zariadení
  • Pristupte na stránky s podrobnejšími informáciami.
 

Ako to vyzerá

Dashboard page
 
 

Merania plochy

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Popis
časti
ATlačidlo na prístup k sekcii Merania v monitorovaní stránky
BMenu mier
C

Oblasť zobrazenia merania prúdu

  • Aktuálne RMS: získané merania:
    • Prúd každej fázy
    • Ine: neutrálny prúd
    • IGnd: vnútorný prúd zemnej poruchy
    • IGndEx1: vonkajší zemný poruchový prúd
  • Maximálna hodnota prúdu: maximálny meraný fázový prúd. Hodnota vypočítaná od momentu, keď bolo zariadenie napájané alebo od posledného manuálneho resetu.
  • Minimálna hodnota prúdu: minimálny fázový prúd nameraný. Hodnota vypočítaná od momentu, keď bolo zariadenie napájané alebo od posledného manuálneho resetu.
  • Reset: tlačidlo na resetovanie minimálnych a maximálnych hodnôt
D

Zobrazovacia plocha meraní napätia

  • Napätia RMS: získané merania:
    • napätie každej fázy (jednofázové a linkovo-linkové)
    • U0: neutrálne napätie
  • Maximálna hodnota napätia: maximálne merané fázové napätie. Hodnota vypočítaná od momentu, keď bolo zariadenie napájané alebo od posledného manuálneho resetu.
  • Minimálna hodnota napätia: minimálne merané fázové napätie. Hodnota vypočítaná od momentu, keď bolo zariadenie napájané alebo od posledného manuálneho resetu.
  • Reset: tlačidlo na resetovanie minimálnych a maximálnych hodnôt

E
Oblasť zobrazenia meraní výkonu:
  • fáza a celkový aktívny výkon
  • fázový a celkový jalový výkon
  • fáza a celkový zdanlivý výkon
 

Regionálne podujatia

Events area
 
Popis
časti
ATlačidlo na prístup do sekcie Udalosti v monitorovaní stránky.
B

Menu udalostí:

  • Všetky: zobrazuje posledných šesť zaznamenaných udalostí, okrem ciest a alarmov
  • Intervencie: zobrazuje posledných šesť zaznamenaných ciest.
  • Alarmy : zobrazuje posledných šesť zaznamenaných alarmov.
C
Oblasť, ktorá zobrazuje vybrané udalosti v [B]:
status change icon: zmena stavu
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: varovanie
error icon:chyba
information icon:informácia
edit icon:zmeniť
Area Status widget

Stav oblasti

Popis
časti
Stav ističa
closed icon:zatvorený
open icon:otvorený
undefined icon:neurčený
Vypnutie ističa
tripped icon:Zakopol
not tripped icon: nebol zablokovaný
Opotrebenie kontaktov0 % = žiadne opotrebenie
100% = úplne opotrebovaný
# PrevádzkaCelkový počet manuálnych operácií, intervencií, neúspešných intervencií a testovacích intervencií.
 

Informácie o oblasti

 
information area
Popis
časti
ATlačidlo na prístup k stránke Informácie
BPrispôsobený názov zariadenia (parameter CB Tag názov upraviteľný v klasickom zobrazení > konfigurácia jednotky > prispôsobiteľné informácie)
C
Typ zariadenia (parameter CB Typ, viditeľný aj v klasickom pohľade > Informácie > Všeobecné parametre)
DPočet pólov
ENominálny prúd (In)
FJmenovité napätie (Un)
GFrekvencia
 
Resetovať minimálne a maximálne zaznamenané hodnoty
Poznámka: funkcia je dostupná len vtedy, ak je zariadenie pripojené k Ekip Connect cez point-to-point spojenie.
 
  1. V sekcii Merania kliknite na typ merania (prúdy alebo napätia), pre ktorý chcete resetovať minimálne a maximálne hodnoty.
  2. Kliknite na Reset.