Aktualizácia Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Automatické aktualizácie

Pri každom spustení sa Ekip Connect pripojí k sieti a vyhľadáva aktualizácie. Ak sú nejaké dostupné, môžete si ich okamžite stiahnuť alebo odložiť. Ak odložíte stiahnutie, pri ďalšom spustení Ekip Connect sa opäť zobrazí upozornenie na dostupnú aktualizáciu.
 
Ak si aktualizáciu stiahnete, ale nenainštalujete ju hneď, dostupná aktualizácia Ekip Connect sa opäť zobrazí pri ďalšom štarte a môžete si ju znova stiahnuť.
 

Manuálna aktualizácia

V hornom paneli kliknite na  a potom na Stiahnuť.
  • Ak si chcete stiahnuť najaktuálnejšiu verziu Ekip Connect, kliknite na Download Ekip Connect: Ekip Connect sa pripája k sieti a vyhľadáva aktualizácie.
  • Ak chcete stiahnuť nové verzie súborov firmvéru , kliknite na kolekciu Download Firmware: Ekip Connect sa pripája k sieti a vyhľadáva aktualizácie.
  • Ak chcete stiahnuť záznamy aplikácie, kliknite na Stiahnuť záznamy: Ekip Connect stiahne záznamy z posledných 24 hodín v .txt súbore lokálne.

 

Vypnúť správy o aktualizáciách

Ak chcete vypnúť vyskakovacie okno pri každom spustení aplikácie, ktoré informuje o dostupnosti nových aktualizácií, odškrtnite políčko na konci stránky Stiahnuť.

How to disable updates messages

 

DÔLEŽITÉ: deaktivovanie zaškrtávacieho políčka pre upozornenia na aktualizáciu sa neodporúča, pretože by to mohlo spôsobiť stratu cenných informácií kritických pre bezpečnosť systému.
Manuálna inštalácia softvéru je povolená len v prípade, že Ekip Connect nie je v prevádzke a ak je verzia rovnaká alebo novšia ako tá nainštalovaná. 
Manuálna inštalácia staršej verzie nie je možná a signalizuje ju varovné okno.
Manuálna aktualizácia je počas automatickej aktualizácie vypnutá.
 
 
Poznámka: počas manuálnej aktualizácie softvéru a firmvéru sa môžu nájsť rovnaké alebo novšie verzie, než aké sú nainštalované: sťahovanie je povolené v oboch prípadoch.
 
Overenie bezpečnosti aktualizáciíVšetok softvér a firmware pre Ekip Connect sú digitálne podpísané a overené, aby sa zabezpečila integrita a zabránilo sa manipulácii.

Aktualizácia autentifikácie

  • Všetky softvérové moduly Ekip Connect sú digitálne podpísané certifikátom ABB Code Signing Service

Proces bezpečného sťahovania

  • Aktualizácie sa sťahujú iba cez HTTPS (šifrovaný kanál)
  • Zdroj na stiahnutie: oficiálne servery ABB len
  • HTTP (nešifrované) sťahovanie nie je povolené
  • Pripnutie certifikátov zabezpečuje pripojenie k legitímnym ABB serverom

Bezpečnosť aktualizácie firmvéru

  • Všetky súbory firmvéru sú digitálne podpísané
  • Overovanie podpisu prebieha pred inštaláciou akéhokoľvek firmvéru
  • Pozmenený firmvér sa automaticky detekuje a zamieta
  • Integrita firmvéru overená počas sťahovania a inštalácie

Aktualizovať proces zavádzania

  • Aktualizácie sa testujú v predvydanom cykle pred verejnou dostupnosťou
  • Regresné testovanie zabezpečuje, že nebudú kompromitované žiadne bezpečnostné prvky
  • Security Scanning (SAST, analýza závislostí) dokončený pred vydaním
  • Opravy zraniteľností prioritizované podľa závažnosti (skóre CVSS)

Bezpečnosť automatických aktualizácií
Keď sú automatické aktualizácie zapnuté:

  • Aktualizácie sa sťahujú iba z oficiálnych ABB serverov cez HTTPS
  • Aktualizačné záznamy zaznamenávajú dátum, čas, verziu a výsledok
  • Neúspešné aktualizácie sa zaznamenávajú a hlásia používateľovi

Odporúčané postupy aktualizácií

  1. Povolte automatické aktualizácie pre maximálne bezpečnostné pokrytie
  2. Z bezpečnostných dôvodov nevypínajte automatické aktualizácie
  3. Ak bola automatická možnosť odložená, okamžite aplikujte manuálne aktualizácie
  4. Otestujte hlavné aktualizácie v laboratórnom prostredí pred nasadením do produkcie
  5. Udržiavajte aktualizačné denníky na overenie súladu
  6. Okamžite nahláste zlyhania aktualizácií na podporu ABB