Komunikácia
Funkcie stránok
- Nastavte parametre pripojenia na internet.
- Nakonfigurujte parametre pre Ethernet alebo Modbus komunikáciu so zariadeniami.
- Sledujte zoznam klientov pripojených k zariadeniu.
Ako to vyzerá
Popis | časti | |
| A | Menu komunikačných stránok: - Parametre: zobrazuje parametre pre komunikáciu s internetom a pre komunikáciu cez Ethernet alebo Modbus so zariadeniami.
- Klienti: zobrazuje zoznam klientov pripojených k bráne.
|
| B | Komunikačné parametre Modbus |
| C | Parametre pripojenia na internet |
| D | Ethernetové komunikačné parametre |
Akcie na stránke
| Tlačidlový mechanizmus |
|---|
| Odhodiť | Ruší zmeny |
| Zachrániť | Prenos konfigurácie na zariadenie |
Konfigurácia komunikácie s internetom
V karte Parametre nastavte Ethernet parametre v LAN 1: parametre sa ukladajú automaticky.
Konfigurácia komunikácie so zariadeniami
- V karte Parametre nastavte parametre pre Modbus alebo Ethernet porty v LAN 2.
- Ak chcete preniesť konfiguráciu do zariadenia, kliknite na príslušné tlačidlo Uložiť.