Poznámka: komunikácia so sériovým modulom (Ekip Com modbus RTU) je možná len vtedy, ak je zapnutý parameter "Lokálna zbernica". Pre informácie o jeho zapnutí si prosím pozrite manuál k zariadeniu.
Ako začať Scanning cez Serial Bus
Postup Scanning na vyhľadávanie zariadení pripojených cez sériovú sieť Modbus RS485 je popísaný nižšie.
Na stránke Scanning v Connection to devices na nastavenie parametrov sériovej zbernice kliknite vedľa Sériové.
Nastavte parametre a kliknite na OK.
DÔLEŽITÉ: hodnoty musia zodpovedať tým nastaveným na zariadení.
Kliknite na Scanning vedľa Serial: Ekip Connect spustí skenovanie
Poznámka: počas prebiehajúceho Scanning je možné použiť Ekip Connect. Nie je však možné spustiť ďalšie skenovanie.
Keď je Scanning ukončený, postupujte nasledovne:
Ak by to našlo...
Potom...
A potom...
Iba jedno zariadenie
Zobrazené sú položky menu zariadenia.
Stránka Scanning je aktualizovaná informáciami o nájdenom zariadení.
1. Skontrolujte, či je stav zariadenia PRIPOJENÝ.
2. Vyberte požadovanú stránku a začnite konfigurovať a monitorovať zariadenie.
viac ako jedno zariadenie
Položky menu, pre ktoré Ekip Connect automaticky aktivoval komunikáciu, sa zobrazujú.
Stránka Scanning je aktualizovaná informáciami o nájdenom zariadení.
1. Kliknite na SELECT, ktorý zodpovedá danému zariadeniu.
2. Skontrolujte, či je stav zariadenia PRIPOJENÝ.
3. Vyberte požadovanú stránku na začatie konfigurácie a monitorovania zariadenia.
Poznámka: ak sa skenovanie ukončí a nebolo nájdené žiadne zariadenie, pozrite si "Riešenie problémov".
Parametre sériového skenovania
Parametre sériového Scanning sú popísané nižšie.
Poznámka: ak si nie ste istí hodnotami, ktoré chcete vybrať, vyberte v zozname Vybrať všetko.
Popis parametra
Predvolená hodnota pre zariadenia ABB
COM
Zoznam dostupných komunikačných portov pri spustení Ekip Connect. DÔLEŽITÉ: ak sa počas Performing Ekip Connect objavil nový adaptér, kliknite na Aktualizovať porty.
Poznámka: vyberte Zobraziť iba ABB kľúče , aby ste zobrazovali iba porty s komunikačnými jednotkami Ekip T&P.
-
Baudrate
Rýchlosť komunikácie (rýchlosť prenosu).
19200 bitov za sekundu
Parita
Režimy monitorovania chýb informačného balíka.
DOKONCA
Časový limit
Maximálna doba čakania na odpoveď od vyhľadávaných zariadení.
100 ms
Adresy
Adresy na vyhľadávanie kompatibilných zariadení.
Vyberte 1...31: obmedzuje Scanning na adresy od 1 do 31
Scan rezervované parametre: rozširuje Scanning na adresy od 248 do 254.