| Časť | Popis |
|---|---|
| A | Aktualizácia firmvéru, manuálna aktualizácia len jedného modulu naraz. Umožňuje používateľovi lokálne vybrať súbor firmvéru. |
| B | Aktualizácia systému, aby sa aktualizovalo zjednodušeným a riadeným postupom viacero modulov naraz. Firware súbory si môžete stiahnuť tu v aplikácii. |
| C | Obnoviť aktualizáciu, aby sa poškodený modul manuálne obnovil. Umožňuje používateľovi lokálne vybrať súbor firmvéru. |
Prístup k funkcii | Rolový používateľ alebo pre niektoré zariadenia iba Digitálny používateľ a vyššie pozície |
| Typy zariadení, ktoré túto funkciu podporujú | Ističe, moduly, energetický merač, spínače a poistkové zariadenia |
| Stav zariadenia | Prepojení a komunikácia |
| Typ pripojenia k zariadeniu | Komunikácia cez sériovú sieť (Modbus RS485) a Ethernet (Modbus TCP) |
>> Pre viac informácií o podporovaných zariadeniach a požiadavkách pre každé z nich, pozrite si dokument 9AKK108467A9238, ktorý je dostupný tu.
Aktualizácie firmvéru zariadení sú kľúčové pre bezpečnosť a stabilitu. Dodržujte tieto bezpečnostné postupy pre všetky aktualizácie firmvéru.
Prístup k aktualizáciám na základe rolí
Bezpečnostné kontroly pred aktualizáciou
1. Overiť konektivitu zariadenia
☐ Zariadenie je pripojené a komunikuje
☐ Sieťová cesta k zariadeniu je stabilná
☐ Žiadne komunikačné časové limity ani chyby
☐ Zariadenie je v bezpečnom prevádzkovom stave (nie je zaťažené)
2. Overiť zdroj aktualizácie
☐ Firmware stiahnutý len z oficiálneho library.abb.com
☐ Overená integrita firmvéru (kontrolný súčet MD5/SHA256, ak je dostupný)
☐ Veľkosť súboru aktualizácie zodpovedá zdokumentovanej špecifikácii
☐ Časová pečiatka aktualizácie zodpovedá poznámkam k vydaniu
3. Overovanie prostredia
☐ Aplikácia Ekip Connect nebeží na iných pracovných staniciach
☐ Sieťový firewall zariadenia nakonfigurovaný tak, aby umožňoval port 69/UDP (TFTP)
☐ Žiadny konkurenčný prístup k zariadeniam z iných nástrojov
☐ Dostatok miesta na disku na pracovnej stanici pre aktualizačné súbory
Overenie digitálneho podpisu
Počas postupu aktualizácie
1. Neprerušujte proces aktualizácie
2. Udržiavať zariadenie napájané a pripojené počas celej aktualizácie
3. Sledovať priebeh aktualizácií v rozhraní Ekip Connect
4. Nevykonávajte iné operácie počas prebiehajúcej aktualizácie
5. Sieťové pripojenie musí zostať stabilné
Obnova po zlyhaní aktualizácie
1. Skontrolujte stav zariadenia (môže byť v režime obnovy)
2. Skontrolujte chybový záznam Ekip Connect z dôvodu zlyhania
3. Pokúsiť sa o obnovu pomocou možnosti "Obnoviť aktualizáciu", ak je dostupná
4. Kontaktujte podporu ABB, ak obnova zlyhá
5. Nezapínajte zariadenie počas obnovy (ak je to možné)
Overenie po aktualizácii
1. Overiť, či zariadenie reaguje na komunikáciu
2. Potvrdiť, že verzia firmvéru zodpovedá zamýšľanému vydaniu
3. Otestovať základné operácie zariadenia
4. Skontrolujte záznam udalostí zariadenia na prípadné chybové stavy
5. Overiť, že všetky nakonfigurované parametre sú stále neporušené