Testovacia oblasť: Testovacia sekvencia

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis

Testy môžu byť vykonávané sériovo vo forme testovacej sekvencie. ABB poskytuje sekvenciu preddefinovaných testov, ktorá pokrýva čo najširší rozsah abnormálnych hodnôt prúdu a napätia. Je možné vytvárať prispôsobené testovacie sekvencie.
 

Ako to vyzerá

Test sequences area
 
Časť
Funkcia
ChrbátVracia sa na hlavnú stránku funkcie Test Area .
Predvolená testovacia sekvenciaOtvorí sa predvolená testovacia sekvencia na stránke.
Nová testovacia sekvenciaOtvorí a zobrazí nový sekvenciový test. Testovacie sekvencie sú predvolene prázdne
Otvorená testovacia sekvenciaOtvorí testovaciu sekvenciu vo formáte .tsq, ktorá bola predtým stiahnutá a uložená na PC.
Ukladať testovacie sekvencieUloží testovaciu sekvenciu na PC vo formáte .tsq.
Poznámka: formát .tsq je proprietárny formát, ktorý je možné čítať iba pomocou Ekip Connect
Premenovanie testovej sekvenciePremenováva otvorenú testovaciu sekvenciu.
AOznačuje reláciu a názov otvorenej testovacej sekvencie
B

Tlačidlá na správu testov v poradí.

  • Vybrať všetko/Zrušiť všetko: vyberá testy, ktoré sa budú vykonať.
  • Pridať test: pridať test do sekvencie.
C

Zoznam testov v poradí. Pre každý test sú uvedené nasledujúce informácie:

  • Zaškrtnite políčko na zahrnutie alebo vylúčenie testu do vykonávania sekvencie
  • Testovací názov
  • Časový limit
  • Nastavené hodnoty prúdu a napätia
  • Akčné tlačidlá:
    • Down arrow icon: posúva test nižšie v poradí vykonania
    • Up arrow icon: posúva test nahor v poradí vykonania
    • Edit icon: zobrazuje záložky na úpravu testu (Záložky na úpravu testu)
    • Close icon: vymaže test
CyklusOpakuje testovaciu sekvenciu, kým nie je manuálne prerušená.
ZačiatokZačnite testovaciu sekvenciu.
ZastaviťPrerušte testovaciu sekvenciu.
 

Testovacie editačné záložky

Obsah záložiek
Majetok
  • Testovací názov
  • Timeout: maximálny čas, počas ktorého Ekip Connect čaká na signál spustenia zo zariadenia.
  • Povolenie kontroly času cesty voči nastaveným limitom
  • Minimálny a maximálny limit na časy jazdy
SignályPozri Tab Signals
HarmonickéPozri Tabulatúrové harmonické
 

Spustiť testovaciu sekvenciu

Danger icon OPATRNOSŤ! Test vykonajte bez prúdu
  1. Keď je zariadenie pripojené a komunikuje s Ekip Connect, kliknite na Nástroje > testovacej oblasti.
  2. Ak je to potrebné, vytvorte alebo vyberte reláciu, v ktorej sa test vykoná (Vytvoriť testovaciu reláciu).
  3. Postupujte nasledovne:
Vystúpiť...Potom...
Predvolená testovacia sekvenciakliknite na predvolenú testovaciu sekvenciu
predtým uložená sekvenciakliknite na Otvoriť testovaciu sekvenciu a vyberte .tsq súbor sekvencie, ktorá sa má otvoriť
Nová sekvenciapozri Vytvoriť skúšobnú sekvenciu.
 
  1. Na prispôsobenie nastavení prúdu a napätia a hodnôt testu umiestnite kurzor na príslušný testovací riadok: zobrazia sa tlačidlá testovacích akcií.
  2. Kliknite na Edit icon, prispôsobte nastavenia podľa konfigurácie zariadenia a podmienok, ktoré chcete otestovať.
  3. Kliknite na OK.
  4. Vyberte testy, ktoré chcete spustiť v poradí.
  5. Na spustenie sekvencie kliknite na Štart: signály sa posielajú na ochranné uvoľnenie. Riadok zodpovedajúci bežiacemu testu ukazuje progresívny stav testu a po skončení testu aj výsledok testu. Na konci testu sa automaticky vykoná ďalší vybraný test v sekvencii. Na konci posledného testu sa testová sekvencia automaticky ukončí.
Poznámka: žiadny z parametrov nie je možné počas testu upravovať.
Uvoľnenie môže vygenerovať cestu, v závislosti od toho, ako je nastavené.
  1. Ak chcete manuálne prerušiť test, kliknite na Stop.
  2. V okne dokončenia sekvencie kliknite na Áno a vygenerujte správu o testovacej sekvencii. Inak vyberte Nie. Správu si budete môcť pozrieť aj neskôr na hlavnej testovacej stránke (Ako vyzerá).
 

Vytvorte testovací sekvenciu.

  1. V oblasti Nástroje > Test kliknite na Nová testovacia sekvencia.
  2. Kliknite na Premenovať testovaciu sekvenciu a priraďte jej názov.
  3. Kliknite na Pridať test: zobrazí sa prvý riadok testu .
  4. Na prispôsobenie nastavení testu a hodnôt prúdu a napätia testu umiestnite kurzor na príslušný testovací riadok: zobrazia sa tlačidlá akcie testu.
  5. Kliknite na Edit icon, prispôsobte nastavenia v záložkách Test Edit podľa konfigurácie zariadenia a podmienok, ktoré chcete otestovať, a kliknite na OK.
  6. Opakujte kroky 3, 4, 5, aby sa všetky testy pridali do sekvencie.
  7. Ak chcete sekvenciu uložiť, kliknite na Uložiť testovaciu sekvenciu.