Klasyczny widok

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcje strony

  • Przeglądaj i konfiguruj parametry urządzenia.
  • Przeglądaj i konfiguruj informacje o urządzeniach.
 

Jak to wygląda

classicview
 
Opis
części
AMenu stron parametrów
B
Obszar parametru specyficzny dla kategorii parametrów wybranej w A
expand icon: rozszerza wszystkie przekroje parametrów.
collapses icon: zwalnia wszystkie przekroje parametrów.
copyall: kopiuje całą zawartość, nazwy i wartości do schowka.
copyvalues: kopiuje tylko wartości do schowka.
export icon: eksportuje parametry i wartości do .xls.
read icon: odczytuje zapisane wartości z urządzenia.
write icon: zapisuje ustawione wartości do urządzenia.
CUżywany plik deskryptorowy
 

Edytuj parametr

  1. Aby zobaczyć wszystkie parametry, kliknij .expands icon
  2. Aby odczytać zapisane wartości z urządzenia, kliknij .read icon
  3. Ustaw pożądaną wartość lub opcję.
  4. Aby przenieść ustawione wartości do urządzenia, kliknij : download icon pojawi się komunikat z wynikiem operacji.
Uwaga: jeśli operacja się nie powiedzie, sprawdź status trybu pracy (Tryb działania).