Vue classique

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page

  • Visualisez et configurez les paramètres de l’appareil.
  • Consultez et configurez les informations sur les appareils.
 

À quoi ça ressemble

classicview
 
Description
de la pièce
UnMenu des pages de paramètres
B
Aire de paramètre spécifique à la catégorie de paramètres sélectionnée dans A
expand icon: déploie toutes les sections de paramètres.
collapses icon: effondre toutes les sections de paramètres.
copyall: copie tout le contenu, les noms et les valeurs dans le clipboard.
copyvalues: ne copie que les valeurs dans le clipboard.
export icon: exporte les paramètres et les valeurs vers .xls.
read icon: lit les valeurs enregistrées depuis l’appareil.
write icon: écrit les valeurs de l’ensemble sur l’appareil.
CFichier descripteur utilisé
 

Modifier un paramètre

  1. Pour voir tous les paramètres, cliquez surexpands icon .
  2. Pour lire les valeurs enregistrées depuis l’appareil, cliquez surread icon .
  3. Définissez la valeur ou l’option souhaitée.
  4. Pour transférer les valeurs définies vers l’appareil, cliquez sur download icon : un message apparaît avec le résultat de l’opération.
Note : si l’opération échoue, vérifiez le statut du mode de fonctionnement (mode de fonctionnement).