Testovacia oblasť: Jeden test

This article has been translated automatically. See the original version.
Popis
Test Single Test in Test Execution alebo Pro test umožňuje simulovať manuálne prispôsobené hodnoty prúdu a/alebo napätia.
 
Ako to vyzerá
 
Časť
Funkcia
SpäťVracia sa na hlavnú stránku funkcie Test Area .
OtvorenéOtvorí sa test na stránke, ktorá bola predtým stiahnutá a uložená na PC.
UložiťUloží test do počítača vo formáte .test.
Poznámka: formát .test je proprietárny formát, ktorý je možné čítať iba pomocou Ekip Connect.
AOznačuje reláciu a názov otvoreného testu. Tlačidlo "+" na pridanie novej testovacej relácie, tlačidlo "-" na vymazanie vybranej relácie. 
BVyberte záložku Signály alebo Harmonické
COblasť na výber typu testu, ktorý sa má vykonať 
DDashboard Test Configuration
ŠtartZačína test
 
Tab Signals
Časť
Popis
ANastavenia signálu, napr. typ záťaže (indukčné alebo kapacitné), účinník.
BFázorový diagram: zobrazuje a umožňuje zmeny fázového posunu a amplitúdy fázorov signálov, ktoré sa majú simulovať počas testu.
Bulb iconStačí potiahnuť koniec fázora, aby ste upravili diagram.
C
Tabuľka signálov: zobrazuje a umožňuje meniť číselnú hodnotu amplitúdy a fázového rozdielu základnej zložky testovacích signálov. Amplitúdu možno vyjadriť relatívne (menovitý prúd/napätie) aj absolútne (ampéry/volty).
DGrafy prúdov a napätí na základe nastavení vo fázorovom diagrame alebo signálnej tabuľke.
 
Tabulatúrové harmoniky
 
 
Časť
Popis
AOblasť na výber/odčlenenie prúdovej fázy alebo napätia, pri ktorej sa má meniť amplitúda harmonických zložiek
BDiagram harmonických: zobrazuje a upravuje amplitúdu 3., 5., 7. a 9. harmonickej zložky testovacích signálov striedavého prúdu.
Bulb icon Stačí potiahnuť bod harmonickej, aby ste upravili diagram.
CGrafy prúdov a napätí založené na nastaveniach v diagrame harmonických.
 

Spustiť manuálny test

Danger Icon POZOR! Test vykonajte bez prúdu
 
  1. Keď je zariadenie pripojené a komunikuje s Ekip Connect, kliknite na Nástroje > testovacej oblasti > Test Execution > Single Test.
    Ak chcete vykonať testy na zariadení Sace Emax 3, kliknite na Nástroje > testovacej oblasti > Pro Test > Single Test.
  2. Ak je to potrebné, vytvorte alebo vyberte reláciu, v ktorej sa test vykoná (Vytvoriť testovaciu reláciu).
  3. Kliknite na Spustiť test: otvorí sa stránka testu.
  4. Prispôsobte hodnoty v záložkách Signály a Harmonické podľa konfigurácie zariadenia a podmienok, ktoré sa majú testovať.
  5. Kliknite na Štart: signály sa odošlú na ochranné uvoľnenie a otvorí sa okno s progresívnym stavom testu.
  6. Uvoľnenie môže vygenerovať cestu, v závislosti od toho, ako je nastavené.
Poznámka: žiadny z parametrov nie je možné počas testu upravovať.
  1. Ak chcete test prerušiť, kliknite na Stop.
  2. Pre zobrazenie správy kliknite na Zobraziť správu z testu: zobrazí sa správa z testu.
  3. Ak je to potrebné, exportujte dáta vo .xlsx formáte, stiahnite v .pdf formáte alebo vytlačte správu.
  4. Ak je to potrebné, test zopakujte kliknutím na "Opakovať test".