Klassieke weergave

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Bekijk en configureer apparaatparameters.
  • Bekijk en configureer apparaatinformatie.
 

Hoe het eruitziet

classicview
 
Onderdeelbeschrijving
EenMenu met parameterpagina's
B
Gebied van parameter specifiek voor de parametercategorie die in A is geselecteerd
expand icon: vergroot alle parametersecties.
collapses icon: vouwt alle parametersecties in.
copyall: kopieert alle inhoud, namen en waarden naar het klembord.
copyvalues: kopieert alleen waarden naar het klembord.
export icon: exporteert parameters en waarden naar .xls.
read icon: leest de opgeslagen waarden van het apparaat.
write icon: schrijft de setwaarden naar het apparaat.
CDescriptorbestand in gebruik
 

Bewerk een parameter

  1. Om alle parameters te bekijken, klik opexpands icon .
  2. Om de opgeslagen waarden van het apparaat te lezen, klik je opread icon .
  3. Stel de gewenste waarde of optie in.
  4. Om de setwaarden naar het apparaat over te zetten, klik je op download icon : een bericht verschijnt met het resultaat van de bewerking.
Let op: als de bewerking mislukt, controleer dan de status van de bedrijfsmodus (Betriebsmodus).