Klassisk utsikt

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunksjoner

  • Se og konfigurer enhetsparametere.
  • Se og konfigurer enhetsinformasjon.
 

Hvordan det ser ut

classicview
 
Beskrivelse av deler
EnMeny for parametersider
B
Område av parameteren som er spesifikt for parameterkategorien valgt i A
expand icon: utvider alle parameterseksjoner.
collapses icon: sammenligner alle parameterseksjoner.
copyall: kopierer alt innhold, navn og verdier til utklippstavlen.
copyvalues: kopierer kun verdier til utklippstavlen.
export icon: eksporterer parametere og verdier til .xls.
read icon: leser de lagrede verdiene fra enheten.
write icon: skriver settverdiene til enheten.
CDeskriptorfil i bruk
 

Rediger en parameter

  1. For å se alle parametere, klikk påexpands icon .
  2. For å lese de lagrede verdiene fra enheten, klikk påread icon .
  3. Sett ønsket verdi eller alternativ.
  4. For å overføre settverdiene til enheten, klikk på download icon : en melding vises med resultatet av operasjonen.
Merk: hvis operasjonen feiler, sjekk statusen til driftsmodusen (Driftsmodus).