Data Logger

This article has been translated automatically. See the original version.

iconCesta v klasickom zobrazení: Klasický pohľad > Datalogger

Popis funkcie


Funkcia Datalogger umožňuje zaznamenávanie údajov spojených so spúšťacou udalosťou. Zaznamenané údaje sú:

  • analógové merania, t. j. fázové prúdy a napätia medzi linkami
  • Digitálne udalosti, t. j. ochranné udalosti alebo alarmy, signály stavu ističov, ochranné spustenia.
DÔLEŽITÉ: funkcia Datalogger vyžaduje pomocné napájanie napätia.
 

Prevádzkový princíp

Keď je Data Logger aktivovaný a aktivovaný, zariadenie neustále získava dáta napĺňaním a vyprázdňovaním interného bufferu (B).
Ak sa vyskytne spúšťacia udalosť (A), zariadenie okamžite preruší získavanie alebo po používateľom definovateľnom čase nazývanom stop delay (C). Následne uloží všetky dáta do okna (D), ktoré si potom môžu byť stiahnuté do PC na čítanie a analýzu.
Následná nahrávka prepíše predchádzajúcu v pamäti zariadenia.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Z Ekip Connect je možné vykonať nasledujúce akcie:
  • povoliť/vypnúť túto funkciu
  • Štart/Stop nahrávanie
  • Nastavte parametre nahrávania
  • stiahnuť nahrávku na analýzu pomocou funkcie Data Viewer

     

>> Pre viac informácií o podporovaných zariadeniach a požiadavkách pre každé z nich si pozrite dokument 9AKK108467A9238, ktorý je dostupný tu.

Ako to vyzerá

 

Popis časti
ATlačidlo na návrat do menu Nástroje
BRozloženie nástrojov, kde je možné vykonávať operácie Dataloggera.

 

Tooltip na rozloženie dataloggera

Datalogger layout tooltip

 

Popis časti
A

Oblasť tlačidiel tooltip

Začiatok: Tlačidlo na spustenie záznamu v dataloggere

Stop: Tlačidlo na dokončenie nahrávania bežiaceho dataloggera.

Stiahnuť: Tlačidlo na stiahnutie nahraného dataloggera. Toto tlačidlo sa aktivuje len vtedy, ak je datalogger zastavený.

BMožnosti stiahnutia: Tlačidlo Options na zapnutie dataloggera a nastavenie parametrov o zázname (počet registrov, frekvencia vzorkovania, oneskorenie zastavenia).
CDynamický štítok na informovanie používateľa o stave dataloggera. Dostupný stav je pripravený, v prevádzke a zastavený.

 

 

Dátový zapisovač nastavení

Konfigurácia prebieha hlavne v okne "Možnosti", ku ktorému sa dostanete cez tlačidlo "Stiahnuť možnosti" v tooltipe.  

Okno možností pozostávalo hlavne z 2 častí; Sekcie "Všeobecné" a "Spúšťacie".

 

V sekcii "Všeobecné" je riadené povolenie funkcie a bežná konfigurácia pre datalogger. Používateľ rozhoduje o čísle registra vo vzorke, vzorkovacej frekvencii a stop delay pre daný datalogger záznam.

 

Settings Data Logger

 

Popis prvku
Datalogger zapnutýTlačidlo na povolenie/vypnutie funkcie dataloggera
Počet registrov v vzorkePočet registrov v vzorke (8, 16, 32)
Vzorkovacia frekvenciaFrekvencia zberu údajov. Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým kratšia je doba nahrávania. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zastaviť oneskorenieTlačidlo na nastavenie oneskorenia zastavenia. Označuje trvanie nahrávky v sekundách po spúšťacej udalosti. Maximálny limit je 10 sekúnd a je dostupný.

 

V sekcii Trigger si používateľ vyberie požadovaný trigger zo zoznamu triggerových udalostí.

 

Začni nahrávať

  1. Keď je zariadenie pripojené a komunikuje s Ekip Connect, kliknite na Nástroje > Data Logger.
  2. Skontrolujte, či je stav príkazu na povolenie funkcie (Možnosti stiahnutia --> Povoliť ) povolený .
  3. Kliknite a Settings nastavte nahrávanie v sekcii "Všeobecné".
  4. Na zrušenie zmien kliknite na Zrušiť. Na uloženie konfigurácie kliknite na OK : nastavenia sa automaticky ukladajú a prenášajú do zariadenia.
  5. Kliknite na Trigger  a nastavte typ triggeru.
  6. Na zrušenie zmien kliknite na Zrušiť. Na uloženie konfigurácie kliknite na OK: nastavenia sa automaticky ukladajú a prenášajú do zariadenia.
  7. Kliknite na Spustiť datalogger: Nahrávanie je inicializované.
  8. Kliknite na Stop Datalogger: Nahrávanie je zastavené a pripravené na stiahnutie.
DÔLEŽITÉ: po spustení zostáva funkcia aktívna na zariadení bez ohľadu na stav pripojenia a komunikácie s Ekip Connect.
 

Stiahnite si nahrávku

  1. Keď je zariadenie pripojené a komunikuje, kliknite na Stiahnuť Datalogger .
Poznámka: tlačidlo Stiahnuť je dostupné len v prípade nahrávky.
  1. Vyber, kde uložiť súbor a interval nahrávky, ktorú chcete stiahnuť: Ekip Connect uloží .abb súbor pomenovaný podľa nasledujúcej syntaxe: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Poznámka: ak komunikácia so zariadením prebieha cez point-to-point spojenie, stiahnutie súboru môže trvať až 5-10 minút. S pripojením na zbernicovú sieť je prevádzka rýchlejšia.
Bulb IconStiahnite si len interval nahrávania s užitočnými údajmi, aby ste skrátili čas sťahovania.
 
Prosím, pozrite si tabuľku nižšie, ktorá ukazuje vzťah frekvencie  a registra vo vzorke s veľkosťou súboru zapisovateľného dataloggera.

Vzorkovanie 

Frekvencia (Hz)

Počet 

Register in Sample

Veľkosť 

Datalogger súbor (súbory)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro umožňuje zaznamenávať prúdové a napäťové vlnové priebehy, alarmy a digitálne signály spojené s udalosťou. Pre túto funkciu je potrebná SD karta nainštalovaná na ističi, čo umožňuje dlhšie trvanie nahrávania. Okrem toho verzia Pro ponúka viac premenných v porovnaní so základnou verziou a ponúka komplexný prehľad systémových udalostí.

 

 Ppožiadavka:

  1. Nástroj je dostupný len vtedy, ak je digitálna aktualizácia "Datalogger Pro" prítomná a aktivovaná v pripojenom ističi Sace Emax 3.
  2. Nástroj je použiteľný s Flash pamäťou (SD kartou), ktorá by mala spĺňať nasledujúce špecifikácie:
  • Štandardné SD karty* <= 2GB nie sú podporované.
  • Podporované sú rozšírené alebo VYSOKOKAPACITNÉ SD karty* až do 512GB.
     
*Ak je SD karta veľká <48GB, zobrazí sa upozornenie


Keď budú splnené všetky predpoklady, zobrazí sa sekcia Datalogger Pro. Kliknite na tlačidlo Nastavenia , aby ste vykonali konfiguráciu.

 

Prístupom do sekcie "Všeobecné" je možné nastaviť parametre ako počet registrov vo vzorke, frekvenciu vzorkovania, oneskorenie a zapnutie dataloggera.

 

 

Popis prvku
Datalogger zapnutýZapnúť/vypnúť funkcionalitu dataloggera
Počet registrov v vzorkePočet registrov vo vzorke (8, 16, 32, 64)
Vzorkovacia frekvenciaFrekvencia zberu údajov. Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým kratšia je doba nahrávania. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zastaviť oneskorenieNastavte oneskorenie zastavenia, ktoré je dostupné len vtedy, ak je zvolená modalita "Single trigger". Označuje trvanie nahrávky po spúšťacej udalosti, v sekundách. Maximálny limit je 10 sekúnd.

 

 

V sekcii "Trigger" sú k dispozícii dve modality, "Single Trigger" alebo "Multi trigger". Druhá možnosť umožňuje nastaviť až tri rôzne spúšťače.
  

Single Trigger

V režime Single trigger si môžete nastaviť typ Trigger zo zoznamu preddefinovaných udalostí alebo dokonca prispôsobený podľa vašich potrieb.

 

Multi Trigger

Pri multi trigger modalite môžete samostatne nastaviť typy triggerov pre až 3 triggery. Maximálne 30 spúšťacích udalostí je možné zaznamenať počas jednej registrácie.

 

Popis časti
Spúšťacia modalitaPovolte multi trigger modalitu. 
TriggerVyberte si spúšťač, ktorý chcete nastaviť.
Typ spúšteNastavte typ zo zoznamu spúšťacích udalostí. Je tu možnosť nastaviť prispôsobenú spúšťaciu udalosť podľa želania výberom vlastného typu spúšťača.
Hodnota registraNastavte typ spúšťacej udalosti pomocou hexadecimálneho čísla

 

 

Začni nahrávať
  1. Keď je zariadenie pripojené a komunikuje s Ekip Connect, kliknite na Classic View > Datalogger Advanced > informácie o SD karte a uistite sa, že stav SD karty je v poriadku.
  2. Potom kliknite na Nástroje > Data Logger Pro.
  3. Kliknite na Možnosti Settings stiahnutia a nastavte nahrávku v sekcii "Všeobecné". Uistite sa, že zapnutý datalogger je zapnutý.
  4. Na zrušenie zmien kliknite na Zrušiť. Ak chcete uložiť konfiguráciu, kliknite na Apply: nastavenia sa automaticky ukladajú a prenášajú do zariadenia.
  5. Kliknite na Trigger  a nastavte modalitu spolu s typom triggera.
  6. Na zrušenie zmien kliknite na Zrušiť. Ak chcete uložiť konfiguráciu, kliknite na Apply: nastavenia sa automaticky ukladajú a prenášajú do zariadenia.
  7. Kliknite na Spustiť datalogger na inicializáciu nahrávky.
  8. Kliknite na Stop Datalogger, aby ste zastavili nahrávanie.

 

 

Stiahnite si nahrávku

Kliknite na Stiahnuť Datalogger a zobrazí sa vám okno s vyhradenými sekciami, ktoré treba vyplniť a vybrať.

 

  
Názov súboruVyberte názov datalogge súboru a adresár. Predvolený názov súboru je CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD formátehh:mm:ss . Prípona súboru musí byť vždy ".abb". 
Výber trigger offsetuUmožňuje vám vybrať spúšťaciu udalosť na stiahnutie v prípade zvolenia modality Multi Trigger.
Voľný výber offsetuPoskytuje kurzor na časovej osi, podľa ktorej si môžete vybrať, pri ktorej časovej značke spustíte operáciu sťahovania. Umožňuje, aby sa okno na stiahnutie sústredilo na presný čas. Dostupné, keď sa zvolí modalita Multi Trigger.
Časové oknoČasovo viazané okno na výber začiatku a konca sťahovania. Okno môžete zmenšiť alebo zväčšiť posúvaním dvoch kurzorov.


Veľkosť súboru DataLogger v sekundách je definovaná presnou kombináciou počtu registrov a frekvencie použitej frekvencie:

Veľkosťfrekvenčného registra  
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413