Poznámka: komunikácia s Ethernet modulom (Ekip Com modbus TCP) je možná len vtedy, ak je zapnutý parameter "Lokálna zbernica". Pre informácie o jeho zapnutí si prosím pozrite manuál k zariadeniu.
Ako začať Scanning cez Ethernet
Postup Scanning na vyhľadávanie zariadení pripojených cez ethernetovú sieť je popísaný nižšie.
Na stránke Scanning v sekcii Connection to devices na nastavenie parametrov Ethernet siete kliknite vedľa siete naKonfigurovať.
Nastavte parametre a kliknite na OK.
DÔLEŽITÉ: hodnoty musia zodpovedať tým nastaveným na zariadení. >> Podrobnosti o parametroch sieťovej komunikácie nájdete v článku Ethernetové parametre skenovania.
Kliknite na Scanning vedľa network: Ekip Connect spustí skenovanie.
Poznámka: počas prebiehajúceho Scanning je možné použiť Ekip Connect. Nie je však možné spustiť ďalšie skenovanie.
Keď je Scanning ukončený, postupujte nasledovne:
Ak by to našlo...
Potom...
A potom...
Iba jedno zariadenie
Zobrazené sú položky menu zariadenia.
Stránka Scanning je aktualizovaná informáciami o nájdenom zariadení.
1. Skontrolujte, či je stav zariadenia PRIPOJENÝ.
2. Vyberte požadovanú stránku a začnite konfigurovať a monitorovať zariadenie.
viac ako jedno zariadenie
Položky menu, pre ktoré Ekip Connect automaticky aktivoval komunikáciu, sa zobrazujú.
Stránka Scanning je aktualizovaná informáciami o nájdenom zariadení.
1. Kliknite na SELECT , ktorý zodpovedá danému zariadeniu. 2. Skontrolujte, či je stav zariadenia PRIPOJENÝ. 3. Vyberte požadovanú stránku na začatie konfigurácie a monitorovania zariadenia.
Poznámka: ak sa skenovanie ukončí a nebolo nájdené žiadne zariadenie, pozrite si "Riešenie problémov".
Parametre skenovania Ethernetu
Parametre pre skenovanie Ethernetu sú popísané nižšie.
Popis parametra
Sieťové adaptéry
Umožňuje vám vybrať sieťový adaptér.
DÔLEŽITÉ: ak sa počas Performing Ekip Connect objavil nový adaptér, kliknite na Obnoviť.
Zachytiť nevyžiadané ARP pakety: umožňuje vyhľadávanie vysielanej komunikácie pre automatické sieťové Scanning.
Časový limit
Maximálna doba čakania na odpoveď od vyhľadávaných zariadení.
IP adresy
Použite zoznam IP adries: vyhľadajte zariadenie v zadanom zozname adries.
Použite rozsah IP adries: vyhľadajte zariadenie v zadanom rozsahu adries.