Systém ochrany rozhrania

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis nástroja
Funkcia IPS Interface Protection System umožňuje riadenie porúch v inštaláciách, ktoré sú schopné fungovať vďaka energii vyrobenej z obnoviteľných a miestnych zdrojov, najmä v prípade absencie napájania, napríklad v dôsledku poruchy na strane MV napätia.

Funkcia je v súlade so štandardom CEI 0-16.
 

Popis funkcie
Systém ochrany rozhraní je funkcia, ktorá monitoruje inštalácie v reálnom čase a môže pracovať s energiou z obnoviteľných a miestnych zdrojov. Ak dôjde k poruche elektrickej siete, najmä výpadku elektriny, funkcia chráni inštaláciu.

Riešia sa dva scenáre:
  • zariadenie ako hlavný istič mriežky (konfigurácia automatického opätovného uzatvárania relé nie je dostupná).
  • zariadenie ako lokálny istič generátora (dostupná konfigurácia automatického opätovného uzatvárania relé).
Funkcia je v súlade so štandardom CEI 0-16.
>> Pre podrobnosti o funkcii systému ochrany rozhrania pozrite dokumenty 1SDH002043A1001-C dostupné tu a 1SDH002129A1002 dostupné tu.
 

Systém ochrany rozhrania v Ekip Connect
Z Ekip Connect je možné vykonať nasledujúce operácie:

  • Rýchlo nakonfigurujte funkciu, t.j. inštalačné nastavenia, nastavenia ochranných zariadení, vstupy a výstupy
 

Požiadavky

Prístup k funkcii
Neobmedzený
Typy zariadení, ktoré túto funkciu podporujú
Ekip UP, EkipUP+
Stav zariadeniaAny na konfiguráciu funkcie a uloženie konfigurácie.
Pripojili sme sa a komunikovali na prenos konfigurácie do zariadenia.
Poznámka: odporúča sa počas prenosu ponechať istič v otvorenom stave.
Typ pripojenia k zariadeniuLokálne pripojenie: spojenie cez Ekip T&P
Vzdialené pripojenie: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU komunikačný modul
>> Pre viac informácií o podporovaných zariadeniach a požiadavkách pre každé z nich, pozrite si dokument 9AKK108467A9238, ktorý je dostupný tu.
 

Ako to vyzerá

Poznámka: nasledujúci obrázok odkazuje na stránku, ktorá je viditeľná s otvoreným/novým projektom. Pozri Konfigurácia funkcie Systém ochrany rozhrania.
 protection system interface
Časť
Popis
HaváriaTlačidlo na otvorenie ďalšieho projektu alebo vytvorenie nového projektu.
Povolenie/VypnutieTlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie. Aktuálny stav je zobrazený v [A].
Resetovať predvolené nastaveniaTlačidlo na resetovanie parametrov na továrenské nastavenia.
ZachrániťTlačidlo na uloženie projektu na PC vo formáte .ips.
Poznámka: .ips formát je proprietárny formát, ktorý je možné čítať iba pomocou Ekip Connect.
PreniesťTlačidlo na prenos konfigurácie do zariadenia
Zobraziť diagram/zobraziť pohľad na dlaždiceTlačidlo na zmenu pohľadu na oblasť [B].
AStav funkcie
BOblasť prvkov sa konfiguruje v zobrazení dlaždíc (predvolené) alebo v diagramovom zobrazení.
CPlocha pre parametre prvku vybraného v [B].
 

Konfigurácia funkcie Interface Protection System

  1. Kliknite na Nástroje > Systém ochrany rozhrania.
  2. Ak chcete začať nový projekt, vyberte typ zariadenia a potom tlačidlo pre funkciu, ktorú zariadenie vykonáva, alebo kliknite na Otvoriť projekt , aby ste otvorili už uložený projekt.
  3. Na zobrazenej stránke, v oblasti prvkov, ktoré sa majú konfigurovať (pozri Ako to vyzerá), vyberte prvok, ktorý sa má konfigurovať, a nastavte parametre.
  4. Kliknite na Povoliť pre povolenie tejto funkcie.
  5. Ak chcete preniesť konfiguráciu do zariadenia, kliknite na Prenos.
Poznámka: na prenos konfigurácie na istič sa odporúča byť istič v otvorenom stave.
  1. Ako je uvedené aj v správe na stránke, skontrolujte, či zariadenie správne prijíma stav ističa, t. j. v neprítomnosti napätia je vstup 01 modulu Ekip Signaling 4k zapnutý, a kliknite na Áno: na konci prenosu je možné stiahnuť .pdf súbor obsahujúci konfiguračnú správu.