Režimy pripojenia
Možné prepojenia medzi zariadením a Ekip Connect
Je možné pripojiť Ekip Connect k zariadeniu cez:
- pripojenia cez USB (Ekip Test & Programming a Ekip Programming)
- pripojenia cez sériovú sieť (Modbus RS485)
- pripojenia cez Ethernet sieť (Modbus TCP, Ekip Link)
DÔLEŽITÉ: pri pripájaní cez USB môže používanie iných doplnkov ako od ABB zariadenie poškodiť.
Spojenie cez Ekip T&P a Ekip Programming
Táto architektúra je určená na pripojenie cez prevodníky Ekip T&P a Ekip Programming. Pre testovacie funkcie je potrebné pripojiť cez Ekip T&P. Konvertor pripojte k USB portu na počítači na jednej strane a k prednému konektoru zariadenia na druhej strane.
DÔLEŽITÉ: na pripojenie k zariadeniu používajte len káble dodávané s meničom. Nepoužívajte káble okrem tých, ktoré sú už dodané.
Pripojenie cez sériovú linku
Používajte systémové komunikačné moduly (napr. PR122/P s modulom PR120/D-M) alebo integrované systémy (napr. PR223EF).
Na konverziu RS485 linky (na strane zariadenia) na linku dostupnú v počítači (napr. RS232, USB, Ethernet) potrebujete sériový linkový konvertor. Používaný komunikačný protokol je Modbus RTU.
Je potrebné pripojenie k systémovej zbernici. Pripojenie k systémovej zbernici je na schéme zapojenia zariadení označené písmenami W1 a W2.
Podrobnosti o konfigurácii siete nájdete v dokumente "Komunikácia cez zbernicu s ABB ističmi", ktorý je dostupný
tu.
Pripojenie cez Ethernet
DÔLEŽITÉ: na pripojenie k zariadeniu musí byť Ekip Connect pripojený k rovnakej ethernetovej sieti, ku ktorej je zariadenie pripojené.Pre ističe použite komunikačný modul Ekip Com pre príslušný sieťový protokol (napr. Ekip Com Modbus TCP/IP a Ekip Com Ethernet/IP).
>> Podrobnosti o konfigurácii siete nájdete v dokumente "Komunikácia cez zbernicu s ABB ističmi", ktorý je dostupný tu.Pri iných zariadeniach vybavených ethernetovým portom pripojte ethernetový kábel priamo k zariadeniu.