Zavedenie

This article has been translated automatically. See the original version.

Predhovor

Ekip Connect sa dokáže pripojiť k viacerým zariadeniam súčasne, ale komunikovať len s jedným zariadením naraz.
 

Dostupné skeny

 

Postup
Typ pripojenia
popisu
T&PSkenujte cez USB flash disk pomocou prevodníka Ekip T&P alebo Ekip Programming Converter.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning cez ABB key
USB-CSkenovanie cez USB-C kábel  
SériovýSkenovanie, ktoré hľadá zariadenia pripojené cez sériovú sieť.Skenovanie sériovej zbernice
Sieť ethernetSkenovanie, ktoré vyhľadáva zariadenia pripojené cez ethernetovú sieť. Každé zariadenie je rozpoznané podľa IP adresy.Skenovanie siete Ethernet
Manuálny
Skenovanie s manuálnou definíciou parametrov a metódou pripojenia Modbus.
Obzvlášť užitočné pre zariadenia bez SlaveID (identifikátor komunikácie medzi zariadeniami ABB S.p.A)
Skenovanie">manuál Scanning
Poznámka: pri prvom použití softvéru sa odporúča použiť pripojenie cez USB (Ekip T&P alebo Ekip Programming).
Poznámka: zariadenia je možné pripojiť cez BLE (Bluetooth Low Energy) cez aplikáciu EPiC. Viac informácií nájdete v dokumentácii aplikácie dostupnej tu.
 

Informácie o zariadení na stránke Scanning

V sekcii Zariadenia nájdené sú uvedené zariadenia nájdené po Scanning. Pre každé zariadenie sú uvedené nasledujúce informácie:
deviceinformationscanning
Popis
časti
A
Stav zariadenia:
  • found but connection not yet established icon: nájdené, ale spojenie ešte nebolo nadviazané
  • connected icon/connected icon (alternatívne): pripojené a fungujúce normálne
  • active alarms icon/active alarms icon(alternatívne): pripojené, ale s aktívnymi alarmmi
  • error icon :odpojený
 
Poznámka: odpojené zariadenie zostáva viditeľné až do ďalšieho skenovania alebo reštartu Ekip Connect.
B
Identifikátor rodiny zariadení, názov značky a sériové číslo
 
Poznámka: názov parametra Tag je upraviteľný v klasickom zobrazení > konfigurácii jednotky  
CIP adresa a/alebo port používaný na pripojenie a jeho konfigurácia
D
  • CONNECTED: zariadenie pripojené a komunikujúce
  • SELECT: tlačidlo na umožnenie komunikácie s vybraným zariadením
 
Poznámka: Ekip Connect dokáže konfigurovať a monitorovať vždy len jedno zariadenie. Povolenie komunikácie s vybraným zariadením bráni komunikácii s predtým povoleným zariadením.