Výpadky elektriny: užitočné informácie

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis funkcie
Load Shedding je voliteľná funkcia integrovaná v uvoľnení, ktorá umožňuje riadiť poruchy v inštaláciách, ktoré môžu fungovať s energiou vyrobenou z obnoviteľných a lokálnych zdrojov, najmä v prípade absencie napájania spôsobenej napríklad poruchou na strane MV napätia.

Load Shedding kontroluje až pätnásť záložiek v reálnom čase.
Ak je slnečná sústava konfigurovaná, algoritmus vypočíta približnú hodnotu systému, keď sú záťaže odpojené. Podľa predpisov musí byť v prípade odpojenia od siete odpojený aj fotovoltaický systém.
Load Shedding môže tiež zahŕňať výkon akéhokoľvek ATS prítomného v algoritme.
 

Verzie funkcie
Táto funkcia je dostupná v dvoch verziách:

  • Základné výpadky elektriny
  • Adaptívne výpadky záťaže: tiež riadia prítomnosť fotovoltaického systému a/alebo ATS s generátorom
 

Výpadky elektriny v Ekip Connect
Z Ekip Connect je možné vykonať nasledujúce operácie:

  • Rýchlo nakonfigurujte funkciu aj záťaže
  • konfigurovať voliteľné prvky ako slnečná sústava a ATS
  • monitorovať stav záťaží a meraných hodnôt
 

Požiadavky

Prístup k funkcii
Základné výpadky elektriny: neobmedzené
Adaptívne odpaľovanie záťaže: neobmedzené Na prenos do zariadenia je potrebný balík Adaptívne odpaľovanie záťaže, ktoré je možné zakúpiť a aktivovať na Marketplace.
Typy zariadení, ktoré túto funkciu podporujú
  • Externá jednotka pre ističe (napr. Ekip Up)
  • Ističe
Stav zariadeniaAny na konfiguráciu funkcie a uloženie konfigurácie.
Pripojenie a komunikácia na prenos konfigurácie na zariadenie a monitorovanie funkcie.
Poznámka: počas prenosu sa odporúča ponechať istič a stykače, ktoré ovládajú záťaže za ističmi, v otvorenom stave.
Typ pripojenia k zariadeniuAkýkoľvek
>> Pre viac informácií o podporovaných zariadeniach a požiadavkách na každé z nich si pozrite dokument 9AKK108467A9238, ktorý je dostupný tu.