Testovacia oblasť: užitočné informácie

This article has been translated automatically. See the original version.
Popis úseku
Testovacia oblasť vám umožňuje otestovať vaše zariadenie a vizualizovať príslušné testovacie správy.
Testovacia oblasť je rozdelená na 2 hlavné časti:
Testovacie možnosti
  • LSIG Test
  • Test Execution & Pro Test
História testov
 

 

Možnosti testovania

Testy, LSIG, Test Execution a Pro Test*, umožňujú pozorovať správanie zariadenia v podmienkach, ktoré je v realite ťažko reprodukovateľné, a kontrolovať a potvrdiť nasledovné:
  • Rozhodnutia o inštalácii
  • hodnota parametrov nastavených na zariadení.
 
Čas vypnutia zobrazený Ekip Connect je len simulovaný, s odlišnými toleranciami v porovnaní so skutočnou situáciou. Testy v každej sekcii (LSIG, Pro Test) nie sú skutočným testom vstrekovania prúdu. Účelom tejto testovej sekcie je overiť, či v prípade konkrétnej poruchy dochádza k výpadku podľa určitej sady parametrov.
*Pro Test je povolený len v prípade, že používateľ má relatívne digitálny upgrade.
 
LSIG test je test na overenie aktivít spúšťania LSIG ochrany  . (Testovacia oblasť: LSIG test)
Test Execution a Pro test označujú rôzne typy testov, ktoré zahŕňajú vstrekovanie prúdu/napätia na kontrolu aktivít pri vypínaní a zatváraní ističov.
 
Typy testov pri vykonávaní testov a Pro testoch
K dispozícii sú nasledujúce typy testov:
  • Single Test: simuluje manuálne prispôsobené hodnoty prúdu a/alebo napätia (Testovacia oblasť: Test).
  • Testovacia sekvencia: vykonáva sekvenciu preddefinovaných testov, ktoré pokrývajú najširší možný rozsah abnormálnych hodnôt prúdu a napätia. Je možné vytvárať prispôsobené testovacie sekvencie (Testovacia oblasť: Testovacia sekvencia).
  • Trip test: kontroluje činnosť otváracieho solenoidu. Konkrétne overuje, že po spustení sa istič prepne z uzavretého do otvoreného stavu (Testovacia oblasť: Trip test).
 
História testov
História testov umožňuje používateľovi vizualizovať a prezerať testovacie správy, ktoré sú vytvorené v testovacích možnostiach. Správy sú vždy dostupné po ich vygenerovaní/stiahnutí lokálne. (Testovacia oblasť: História testov)
 

Požiadavky

Prístup k funkcii
Neobmedzené
Typy zariadení, ktoré túto funkciu podporujú
  • Externá jednotka pre ističe (napr. Ekip Up)
  • Ističe
Stav zariadeniaPrepojení a komunikácia
Poznámka: počas testu musia byť prúdy na úrovni 0.
Typ pripojenia k zariadeniuPripojenie cez Ekip T&P alebo USB Type C (kde je podporované)
ObmedzeniaNa Emax 3 a Emax 2, ak je aktívna testovacia oblasť, výpočet harmonických komponentov je deaktivovaný (alarmy THD sú vypnuté)