แนวทางการติดตั้งความปลอดภัยไซเบอร์

This article has been translated automatically. See the original version.

ความปลอดภัยในการติดตั้งและทดสอบใช้งาน
ก่อนเชื่อมต่อ Ekip Connect กับเครือข่ายหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยและมัลแวร์ ให้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบความปลอดภัยนี้:

1. ระบบปฏิบัติการ

  • ติดตั้งบน Windows 11 พร้อมแพตช์ความปลอดภัยล่าสุด (ขั้นต่ํา: Windows 10, สิ้นสุดการสนับสนุนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2027)

    การป้องกันภัยคุกคาม: ช่องโหว่ระบบปฏิบัติการที่ทราบ, ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ยังไม่ได้แพตช์ และการโจมตีระดับระบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อสิทธิ์การใช้งาน

  • เปิดใช้งานการบูตอย่างปลอดภัยใน BIOS (จําเป็นสําหรับ Windows 11)

    การป้องกันภัยคุกคาม: การโจมตี Bootkit, การรันโค้ดระดับบูตโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดัดแปลงกระบวนการบูต

2. ความปลอดภัยของเวิร์กสเตชัน

  • จํากัดการเข้าถึงเวิร์กสเตชัน Ekip Connect ทางกายภาพ

    ลดภัยคุกคาม: การดัดแปลงทางกายภาพ การเข้าถึงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการปรับแต่งฮาร์ดแวร์โดยตรง

  • เปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบเต็มดิสก์ (BitLocker หรือเทียบเท่า)

    การลดภัยคุกคาม: การขโมยข้อมูลหากเครื่องทํางานถูกขโมยหรือถูกโจมตีทางกายภาพ; การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้อย่างละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • ปิดการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ;กําหนดค่าการเข้าสู่ระบบที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

    การลดภัยคุกคาม: การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ก่อภัยที่มีการเข้าถึงทางกายภาพหรือผู้ที่เข้าถึงสถานีงานที่ปลดล็อก

  • ตั้งค่าการล็อกหน้าจออัตโนมัติ (แนะนํา 15 นาที)

    ลดภัยคุกคาม: การเข้าถึงแอปพลิเคชัน EkipConnect และระบบที่เชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงที่ผู้ใช้ไม่อยู่

  • เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows ด้วยกฎการปฏิเสธขาเข้าแบบเริ่มต้น

    การลดภัยคุกคาม: การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, การรับส่งข้อมูลขาเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสื่อสารแบบควบคุมและสั่งการของมัลแวร์

3. การป้องกันซอฟต์แวร์

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส + แอนตี้มัลแวร์

    การป้องกันภัยคุกคาม: การติดมัลแวร์ การรันโทรจัน และโค้ดอันตรายที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

  • กําหนดค่าการสแกน Scanning แบบเรียลไทม์และการสแกนเต็มรูปแบบรายวัน

    การลดภัยคุกคาม: การตรวจจับและป้องกันการรันมัลแวร์แบบเรียลไทม์; การระบุภัยคุกคามที่อยู่ในสภาพสงบหรือเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามา

  • เปิดใช้งานการอัปเดตนิยามแอนตี้ไวรัสอัตโนมัติ

    การลดภัยคุกคาม: การหลีกเลี่ยงการตรวจจับแอนตี้ไวรัสโดยมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่หรือที่เพิ่งค้นพบ

4. การยืนยันตัวตนผู้ใช้

  • ผู้ใช้ทุกคนต้องยืนยันตัวตนผ่าน MyABB (ถ้าเป็นแล็ปท็อป ABB)

    การลดภัยคุกคาม: การเข้าถึง EkipConnect โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือแอบอ้าง

  • บังคับใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร, 3 ประเภทตัวอักษร)

    การลดภัยคุกคาม: การโจมตีแบบ brute force, การโจมตีพจนานุกรม และการทายรหัสผ่านโดยผู้โจมตี

  • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (MFA) สําหรับ MyABB

    ลดภัยคุกคาม: การยึดบัญชีและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าข้อมูลรับรองผู้ใช้จะถูกละเมิดหรือขโมย

  • ปิดใช้งานเซสชันพร้อมกันจากบัญชีผู้ใช้เดียวกัน

    การลดภัยคุกคาม: การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกขโมยหรือถูกละเมิดบนเครื่องทํางานหรืออุปกรณ์อื่น

5. การกําหนดค่าเครือข่าย

  •  ติดตั้งบนเซกเมนต์เครือข่ายการจัดการเฉพาะ (VLAN แยกต่างหาก)

    การลดภัยคุกคาม: การเคลื่อนย้ายในแนวราบของผู้โจมตีจากระบบองค์กรที่ถูกโจมตี; การเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการที่สําคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • กําหนดค่าไฟร์วอลล์ให้อนุญาตเฉพาะพอร์ตขาออกที่จําเป็นเท่านั้น:

      • พอร์ต 443/TCP (การเชื่อมต่อคลาวด์ HTTPS)

      • พอร์ต 53/UDP (DNS)

      • พอร์ต 123/UDP (NTP)

    ลดภัยคุกคาม: การสื่อสารขาออกโดยไม่ได้รับอนุญาต, การเรียกกลับคําสั่งและควบคุมของมัลแวร์ และการดึงข้อมูลออกไปยังโครงสร้างพื้นฐานของผู้โจมตี

  • แยกเครือข่ายอุปกรณ์ออกจากเครือข่ายองค์กร (ต้องใช้ไฟร์วอลล์)

    การลดภัยคุกคาม: การเคลื่อนย้ายในแนวราบระหว่างเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายอุปกรณ์สําคัญ; การเข้าถึงอุปกรณ์ที่สําคัญต่อความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การอัปเดตอัตโนมัติ

  • เปิดใช้งานการอัปเดต Windows อัตโนมัติ

    ลดภัยคุกคาม: ช่องโหว่ระบบปฏิบัติการที่ทราบและแพตช์ความปลอดภัยระดับระบบจะถูกติดตั้งอย่างทันท่วงที

  • กําหนดค่าแอนตี้ไวรัสให้อัปเดตคําจํากัดความโดยอัตโนมัติ

    การป้องกันภัยคุกคาม: การหลบหลีกการตรวจจับโดยมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่และภัยคุกคามแบบ zero-day

7. การตรวจสอบเบื้องต้น

  • ตรวจสอบว่า Secure Boot กําลังทํางานอยู่
  • ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows
  •  ตรวจสอบว่าแอนตี้ไวรัสกําลังทํางานและอัปเดตแล้ว

    การป้องกันภัยคุกคาม: ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า การพลาดการควบคุมความปลอดภัย และการติดตั้งฐานข้อมูลความปลอดภัยที่จําเป็นไม่ครบถ้วน

     

การตั้งค่าไฟร์วอลล์และความปลอดภัย

Ekip Connect ใช้พอร์ตเฉพาะสําหรับประเภทการสื่อสารที่แตกต่างกันการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญเพื่อความปลอดภัย

 

พอร์ตบังคับ (จําเป็นสําหรับฟีเจอร์คลาวด์)

พอร์ต 443/TCP (HTTPS - การเชื่อมต่อคลาวด์)

  • API ผู้จัดการดิจิทัล ABB ELSP
  • การเข้าถึงไลบรารีเฟิร์มแวร์
  • ดาวน์โหลดอัปเดตและแพตช์
  • ต้องเปิดใช้งานสําหรับฟีเจอร์คลาวด์
  • เข้ารหัสเสมอ (TLS 1.2 ขึ้นไป)

    การลดภัยคุกคาม: การโจมตีแบบ Man-in-the-middle (MITM) ต่อการสื่อสารบนคลาวด์ (ลดความเสี่ยงด้วยการเข้ารหัส TLS);การเข้าถึง API และไลบรารีเฟิร์มแวร์บนคลาวด์โดยไม่ได้รับอนุญาต;การดักจับการอัปเดตเฟิร์มแวร์และแพตช์ความปลอดภัย

พอร์ต 53/UDP (DNS - การแก้ไขชื่อโดเมน)

  • จําเป็นสําหรับการแก้ไขปัญหาปลายทางคลาวด์ของ ABB
  • ต้องเปิดใช้งานสําหรับการเชื่อมต่อคลาวด์ทุกประเภท
  • ไม่มีการเข้ารหัส (โปรโตคอล DNS มาตรฐาน)
  • แนะนําให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เชื่อถือได้

    การป้องกันภัยคุกคาม: การโจมตีปลอมแปลง DNS ที่เปลี่ยนเส้นทาง EkipConnect ไปยังอุปกรณ์คลาวด์ที่เป็นอันตราย;การทําลายแคช DNS;การเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อคลาวด์โดยไม่ได้รับอนุญาต

     

พอร์ตที่แนะนํา (แนะนําอย่างยิ่ง)

พอร์ต 123/UDP (NTP - การซิงโครไนซ์เวลา)

  • โปรโตคอลเวลาเครือข่ายสําหรับความแม่นยําของนาฬิการะบบ
  • สําคัญสําหรับความแม่นยําและความปลอดภัยของตราประทับบันทึก
  • แนะนําอย่างยิ่งแต่ไม่บังคับอย่างเคร่งครัด
  • เปิดใช้งานหากการกําหนดค่าเครือข่ายอนุญาต

    การป้องกันภัยคุกคาม: การดัดแปลงและการจัดการเวลาบันทึก;การโจมตีแบบ clock skew ที่ทําให้การควบคุมความปลอดภัยตามเวลาเป็นโมฆะ;การสร้างเส้นทางการตรวจสอบและเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง

     

พอร์ตสื่อสารอุปกรณ์ (สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์)

พอร์ต 502/TCP (Modbus TCP)

  • การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ Ekip Connect ผ่าน Ethernet
  • สองทิศทาง (อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกลับได้)
  • โปรโตคอลที่ไม่เข้ารหัส (ต้องแบ่งเครือข่าย)
  • เปิดใช้งานเฉพาะบนเครือข่ายอุปกรณ์ (ไม่เปิดรับสายอินเทอร์เน็ต)
  • ไฟร์วอลล์ควรจํากัดพอร์ตนี้ไว้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

    การลดภัยคุกคาม: การสื่อสารอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์;อุปกรณ์อันตรายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซการจัดการ;การดักฟังทราฟฟิกอุปกรณ์ที่ไม่ได้เข้ารหัส (ลดผลกระทบโดยการแบ่งส่วนเครือข่าย);การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการจากเซกเมนต์เครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

พอร์ต 69/UDP (TFTP - โปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์ง่าย ๆ)

  • ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และจัดเตรียมอุปกรณ์
  • การสื่อสารสองทิศทาง
  • ไม่เข้ารหัส (ใช้เฉพาะในเครือข่ายที่แยกเดี่ยว)
  • จําเป็นเฉพาะระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์เท่านั้น
  • สามารถปิดใช้งานได้นอกช่วงเวลาบํารุงรักษา

    ลดภัยคุกคาม: ดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต;การฉีดเฟิร์มแวร์ที่เป็นอันตรายผ่านการโจมตี TFTP Man-in-the-middle ในการถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ (ซึ่งลดความเสี่ยงด้วยการแยกเครือข่าย);การจัดเตรียมอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต;การดักฟังการถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ไม่ได้เข้ารหัส.

 

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องตามพอร์ตที่ใช้งานอยู่ข้างต้นหากพบปัญหาการสื่อสาร ให้ลองปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว และเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดเตรียม

 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งความปลอดภัยของ Modbus และข้อมูลความปลอดภัย กรุณาคลิกที่นี่