บันทึกประจํารุ่น
คุณสมบัติใหม่
ปรับ ปรุง
แดชบอร์ด แนะนํากราฟเปอร์เซ็นต์ภาพบนหน้า การวัดผล เพื่อให้การตีความข้อมูลง่ายขึ้น
ออกแบบมุมมองเครื่องมือใหม่ในกลุ่มที่มีป้ายกํากับที่ชัดเจน
เครื่องมือพื้นที่ทดสอบที่ออกแบบใหม่
คําขอบทบาท เพิ่มคําอธิบายตระกูลอุปกรณ์
3.4.9.0 - 14 พฤษภาคม 2025
แก้ไขบั๊ก
3.4.8.0 - 05 พฤษภาคม 2025
คุณสมบัติใหม่
ปรับ ปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง
- ข้อยกเว้นการติดตั้งที่เสียหายที่มีการจัดการ
- แก้ไขการมองเห็นบันทึกเหตุการณ์สําหรับ TruOne และ TruControl
- แก้ไขการมองเห็นของส่วนด้านข้างของ Ekip Com Hub Cloud และ Plant [เฉพาะการวิจัยและพัฒนาภายในเท่านั้น]
- ข้อยกเว้น ของโมดูล Managed Recover [เฉพาะการวิจัยและพัฒนาภายในเท่านั้น]
3.4.7.0 - 18 กุมภาพันธ์ 2025
คุณสมบัติใหม่
- พื้นที่การแจ้งเตือนใหม่พร้อมหน้าคู่มือเฉพาะสําหรับการอัปเดต
- พารามิเตอร์ที่กําหนดเองใหม่เพื่อเปิด/ปิดข้อความการอัปเดตอัตโนมัติในการเริ่มต้นในส่วนดาวน์โหลด
- เพิ่มฟังก์ชันการลากและวางสําหรับการอัปโหลดไฟล์
- เครื่องมือ Send Frame ใหม่ที่ทํางานเป็นเครื่องจําลองหลัก Modbus เพื่อทดสอบและจําลองการสื่อสารโปรโตคอล Modbus กับอุปกรณ์จริง [R&D ภายในเท่านั้น]
- วิซาร์ด OR-LOGIC ใหม่ภายใน Interface Protection System (IPS) [ผู้ใช้ภายในเท่านั้น]
ปรับ ปรุง
- ปรับปรุงการจัดการ CPU และการใช้หน่วยความจํา
- ปรับปรุง Cybersecurity
- ปรับปรุงความเสถียรของคําขอบทบาทและเพิ่มข้อความสนับสนุนคําเตือน
- ปรับปรุงการจัดการการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์
- อัปเดตไลบรารี FTDI
- เพิ่มตัวช่วยสร้างข้อมูล TruOne Switch โดยเฉพาะพร้อมข้อความเตือนที่เหมาะสมที่ช่องเปิด
- ปรับโครงสร้างหน้าเกี่ยวกับด้วยส่วนใหม่และเพิ่มแนวทาง Cybersecurity
- ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนหมายเลขซีเรียล CB สําหรับ "ผู้ใช้ภายใน" สําหรับ Emax2 M4 [ผู้ใช้ภายในเท่านั้น]
แก้ไข
- แก้ไขการดําเนินการข้อมูล CB ไม่ทํางานสําหรับ Emax2 M4
- แก้ไขการสร้างรายงาน M4M
- แก้ไขปัญหาประวัติการเดินทางสําหรับอุปกรณ์ Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4 พฤศจิกายน 2024
ปรับ ปรุง
- ดาวน์โหลดรายงานการทดสอบจากโรงงานจํานวนมาก
- การเพิ่มประวัติการค้นหารายงานการทดสอบโรงงานทั้งหมด
3.4.5.0 - 27 กันยายน 2024
คุณสมบัติใหม่
- การจัดการการอัปเดตแบบเงียบ
- เพิ่มบันทึกประจํารุ่นและหน้าสนับสนุนในเมนูตัวเลือก
- อัปเดตเอกสารวิธีใช้
ปรับ ปรุง
- การทดสอบพื้นที่จัดการ Un = 0
- จัดการข้อยกเว้น 2I-RELT
- อัปเดตเอกสาร Ekip Com Hub
- ปรับปรุงข้อความออฟไลน์
- การปรับปรุงการติดตาม
- เพิ่มไฟล์ LICENSES และ NOTICE ในเครื่องสําหรับข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับส่วนประกอบของบุคคลที่สาม
แก้ไข
- แก้ไขข้อยกเว้นขณะโหลดไฟล์ DOC
- การแก้ไขเกณฑ์ MDGF
- เครื่องบันทึกข้อมูล จัดการสเกลแฟกเตอร์สําหรับความถี่ 60 Hz
- คําเตือน/สัญญาณเตือน แก้ไขการมองเห็นของตัวแปร GT Ext Sensor
- รายงานแก้ไขการมองเห็นบันทึกเหตุการณ์ขณะเปิด pdf เก่า
คุณสมบัติใหม่
- ดาวน์โหลดรายงานหลายฉบับและรายงานพื้นที่ทดสอบ
- การจัดการการอัปเดตแพตช์
- ส่งออกข้อมูลรายงานในส่วนขยาย .csv
- เอกสารที่อัปเดต
ปรับ ปรุง
- อัพเดตเฟิร์มแวร์/ระบบ:
- ลดความเสี่ยงระหว่างการอัปเดต FW บนอุปกรณ์ HW โดยการตรวจสอบการจัดการสถานะแบตเตอรี่
- ป้องกันเซสชันแอปพลิเคชันหลายเซสชันระหว่างการอัปเดต
- ปรับปรุงงานคืนค่าการตั้งค่า
- การจัดการการอัปเดตระบบมัลติมิเตอร์ Ekip
- การปรับปรุงการแจ้งเตือน
- การจัดการข้อความแบบยาวของเฟรมส่ง
- ปรับปรุงการมองเห็นสําหรับการหมดอายุของเซสชันการเข้าสู่ระบบ
- การอัปเดตหมายเหตุความเป็นส่วนตัว
- การปรับปรุงการติดตาม
แก้ไข
- การแก้ไขเหตุการณ์ดิจิทัลที่เลือกไว้ล่วงหน้าของ Dataviewer
- แก้ไขหมายเลขซีเรียล TruONE/TruControl
- การทดสอบพื้นที่:
- แก้ไขสําหรับผลลัพธ์เดียวกันในการดําเนินการวนซ้ํา
- แก้ไขข้อยกเว้นขณะดาวน์โหลดรายงานการทดสอบที่มีอักขระไม่ถูกต้อง
- เพิ่มข้อมูลสําหรับทริป MDGF
- แก้ไขสิทธิ์ของ Role Manager