รายงาน
ฟังก์ชันรายงานช่วยให้คุณสร้าง พิมพ์ และดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้:
- รายงาน การตั้งค่า ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวม ข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจําของอุปกรณ์ และยังมีค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ตั้งไว้และข้อมูลที่บันทึกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- รายงานโรงงาน ซึ่งเป็นรายงาน ที่โรงงานจัดทําหลังจากกระบวนการผลิตบนอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะบางอย่าง
| การเข้าถึงฟังก์ชัน | ไม่จํากัด |
| ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันนี้ | - ชุดภายนอกสําหรับเบรกเกอร์วงจร (เช่น Ekip Up)
- เบรกเกอร์วงจร
- เครื่องวัดพลังงาน
- สถานี
- ฟิวส์-ตัดสาย, สวิตช์เปลี่ยนสาย
|
| สถานะอุปกรณ์ | เชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ดี |
| ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ | เชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P, เครือข่ายอนุกรม (Modbus RS485) และ Ethernet (Modbus TCP) |
>>
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดของแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ซึ่งมีให้ที่นี่
ลักษณะของมัน

สร้างรายงาน
- เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารกับ Ekip Connect แล้ว ให้คลิกที่ เครื่องมือ>รายงาน
- คลิกที่ ใหม่
- กรอกชื่อรายงาน เช่น ชื่อที่กําหนดให้กับอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- คลิกที่ บันทึกรายงาน: Ekip Connect จะสร้างและแสดงรายงานข้อมูลในหน่วยความจําของอุปกรณ์
- หากจําเป็น ให้ดาวน์โหลดหรือพิมพ์รายงาน
ดูรายงาน
- ใน Tools > Reports ให้ระบุรายงานที่ต้องการหากจําเป็น ให้ใช้ช่องค้นหา
- วางเคอร์เซอร์บนบรรทัดที่เกี่ยวข้องของรายงาน: ปุ่มการดําเนินการรายงานจะปรากฏขึ้น
- คลิกที่
: รายงานจะเปิดขึ้น
เปิดรายงานที่บันทึกไว้บนพีซีใน Tools > Reports ให้คลิกที่ เปิด และเลือกไฟล์ .pdf หรือ .csv ของรายงานที่เคยสร้างและดาวน์โหลดด้วย Ekip Connect: รายงานจะเปิดขึ้น
สําคัญ: ข้อมูลที่มองเห็นในรายงานขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้ที่ดู
| การเข้าถึงฟังก์ชัน | ไม่จํากัด |
| ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันนี้ | Emax 2 Emax 3 ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ TruONE
|
ลักษณะของมัน




| ส่วน | คําอธิบาย |
|---|
| A | ดาวน์โหลด: การดําเนินการนี้จะเปิดหน้าต่างที่แสดงในส่วน B ด้านล่าง |
| B | กรอกแบบฟอร์มโดยระบุหมายเลขซีเรียลและรหัสการค้าของอุปกรณ์ที่คุณต้องการขอ |
| C | ถัดไป: ไปยังหน้าสรุปของการทดสอบโรงงานที่เลือกไว้ |
| D | หน้าสรุปที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมการทดสอบจากโรงงานทั้งหมดที่เลือกไว้ พร้อมผลลัพธ์การดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง |
| E | รายการรายงานที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้อย่างครบถ้วน |
| F | เลือกปุ่มเพื่อเริ่มกระบวนการเปิด ดาวน์โหลด หรือซื้อรายงานเฉพาะ |