แนะ นำ

This article has been translated automatically. See the original version.

คำนำ

Ekip Connect สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน แต่สื่อสารกับอุปกรณ์ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
 

การสแกนที่ใช้ได้

 

ขั้นตอน
ประเภทการเชื่อมต่อ
คําอธิบาย
ทีแอนด์พีสแกนผ่าน USB Flash Drive โดยใช้ตัวแปลง Ekip T&P หรือ Ekip Programmingสแกน-abb-key" target="_self">Scanning ผ่านปุ่ม ABB
ยูเอสบี-ซีสแกนผ่านสาย USB-C 
อนุกรมสแกนที่ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอนุกรมการสแกนบัสแบบอนุกรม
อีเธอร์เน็ตสแกนที่ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะได้รับการจดจําผ่านที่อยู่ IPการสแกนเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
ด้วยตนเอง
สแกนด้วยคําจํากัดความของพารามิเตอร์ด้วยตนเองและวิธีการเชื่อมต่อ Modbus
มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี SlaveID (ตัวระบุสําหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ABB SpA)
การสแกน "> Scanning ด้วยตนเอง
หมายเหตุ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก ขอแนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB (Ekip T&P หรือ Ekip Programming)
หมายเหตุ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน BLE (Bluetooth Low Energy) ผ่านแอป EPiC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของแอปที่นี่
 

ข้อมูลอุปกรณ์ในหน้า Scanning

ในส่วน Devices found อุปกรณ์ที่พบหลังจาก Scanning จะแสดงรายการ ข้อมูลต่อไปนี้มีให้สําหรับแต่ละอุปกรณ์:
deviceinformationscanning
คําอธิบาย
ชิ้นส่วน
A
สถานะอุปกรณ์:
  • found but connection not yet established icon: พบแต่ยังไม่สร้างการเชื่อมต่อ
  • connected icon/connected icon (สลับกัน): เชื่อมต่อและทํางานได้ตามปกติ
  • active alarms icon/active alarms icon(สลับกัน): เชื่อมต่อแล้ว แต่มีสัญญาณเตือนที่ใช้งานอยู่
  • error icon :เชื่อม ต่อ
 
หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อจะยังคงมองเห็นได้จนกว่าจะสแกนครั้งต่อไปหรือรีสตาร์ท Ekip Connect
B
ตัวระบุตระกูลอุปกรณ์ ชื่อแท็ก และหมายเลขซีเรียล
 
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ Tag name สามารถ แก้ไขได้ใน มุมมองคลาสสิก>การกําหนดค่าหน่วย 
Cที่อยู่ IP และ/หรือพอร์ตที่ใช้สําหรับการเชื่อมต่อและการกําหนดค่า
D
  • เชื่อมต่อแล้ว: อุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสาร
  • SELECT: ปุ่มเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เลือก
 
หมายเหตุ Ekip Connect สามารถกําหนดค่าและตรวจสอบอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น การเปิดใช้งานการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เลือกจะยับยั้งการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานก่อนหน้านี้