การสแกนเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

This article has been translated automatically. See the original version.
หมายเหตุ การสื่อสารกับโมดูลอีเทอร์เน็ต (Ekip Com modbus TCP) จะทําได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานพารามิเตอร์ "บัสท้องถิ่น" โปรดดูคู่มืออุปกรณ์สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน
 

วิธีเริ่ม Scanning ผ่านอีเธอร์เน็ต

ขั้นตอนสําหรับ Scanning เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอีเทอร์เน็ตมีอธิบายไว้ด้านล่าง
 
  1. ในหน้า Scanning in Connection to devices เพื่อกําหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต ให้คลิกที่ Configure ถัดจากเครือข่าย
Configuration
  1.  ตั้งค่าพารามิเตอร์และคลิกที่ตกลง
ที่สําคัญ: ค่าที่ตั้งไว้ต้องตรงกับค่าที่ตั้งไว้บนอุปกรณ์
>> สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์การสื่อสารเครือข่าย โปรดดู พารามิเตอร์การสแกนอีเทอร์เน็ต
 
  1. คลิกที่ Scanning ถัดจากเครือข่าย: Ekip Connect จะเริ่มการสแกน
Scan
หมายเหตุ: ในขณะที่กําลังดําเนินการ Scanning คุณสามารถใช้ Ekip Connect ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปิดการสแกนอีกครั้งได้
 
  1.  เมื่อ Scanning เสร็จสิ้น ให้ดําเนินการดังนี้:
หากพบว่า...แล้ว แล้วก็
อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
  • รายการเมนูสําหรับอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น
  • หน้า Scanning ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พบ
1. ตรวจสอบว่าสถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว
2. เลือกหน้าที่ต้องการและเริ่มกําหนดค่าและตรวจสอบอุปกรณ์
อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง
  • รายการเมนูที่ Ekip Connect เปิดใช้งานการสื่อสารโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
  • หน้า Scanning ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พบ
1. คลิกที่ SELECT ที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เป็นปัญหา
2. ตรวจสอบว่าสถานะอุปกรณ์เป็น CONNECTED
3. เลือกหน้าที่ต้องการเพื่อเริ่มกําหนดค่าและตรวจสอบอุปกรณ์
หมายเหตุ หากการสแกนสิ้นสุดลงและไม่พบอุปกรณ์ โปรดดู "การแก้ไขปัญหา"
 

พารามิเตอร์การสแกนอีเทอร์เน็ต

พารามิเตอร์สําหรับการสแกนอีเทอร์เน็ตได้อธิบายไว้ด้านล่าง
คําอธิบาย
พารามิเตอร์
อะแดปเตอร์เครือข่าย
ให้คุณเลือกอะแดปเตอร์เครือข่าย
ข้อสําคัญ: ถ้าหากอะแดปเตอร์ใหม่พร้อมใช้งานขณะ Performing Ekip Connect ให้คลิกที่ รีเฟรช
  • สกัดกั้นแพ็กเก็ต ARP ที่ไม่พึงประสงค์: เปิดใช้งานการค้นหาการสื่อสารออกอากาศสําหรับ Scanning เครือข่ายอัตโนมัติ
หมดเวลาเวลารอสูงสุดสําหรับการตอบกลับจากอุปกรณ์ที่กําลังค้นหา
ที่อยู่ IP
  • ใช้รายการที่อยู่ IP: ค้นหาอุปกรณ์ในรายการที่อยู่ที่ป้อน
  • ใช้ช่วงที่อยู่ IP: ค้นหาอุปกรณ์ในช่วงที่อยู่ที่ป้อน
ที่อยู่ทาสที่อยู่ทาสของอุปกรณ์