อัพเดตเฟิร์มแวร์

This article has been translated automatically. See the original version.

คําอธิบายของฟังก์ชันเครื่องมือ Firmware Update ช่วยให้สามารถอัปเดตอุปกรณ์บางอย่างได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ที่อธิบายไว้ด้านล่าง

fwupdateedit

ส่วนหนึ่งคําอธิบาย
A
อัพเดต เฟิร์มแวร์ เพื่ออัพเดตด้วยตนเองทีละโมดูลเดียว อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเฟิร์มแวร์ file ในเครื่อง
B
การอัปเดต ระบบเพื่ออัปเดต ด้วยขั้นตอนที่ง่ายขึ้นและแนะนําหลายโมดูลในแต่ละครั้ง ไฟล์ Firware สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ในแอปพลิเคชัน
Cกู้คืนการอัปเดต เพื่อกู้คืนโมดูลที่เสียหายด้วยตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเฟิร์มแวร์ file ในเครื่อง
 

ข้อกําหนด

การเข้าถึงฟังก์ชัน
บทบาทผู้ใช้หรือเฉพาะอุปกรณ์บางเครื่องผู้ใช้ดิจิทัลและบทบาทที่สูงกว่า
ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันเบรกเกอร์ โมดูล เครื่องวัดพลังงาน และสวิตช์ และฟิวส์เกียร์
สถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสาร
ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายอนุกรม (Modbus RS485) และอีเธอร์เน็ต (Modbus TCP)

>> สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดสําหรับแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ที่นี่

 
ความปลอดภัยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์มีความสําคัญต่อความปลอดภัยและความเสถียร ทําตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้สําหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด

การเข้าถึงการอัปเดตตามบทบาท

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกจํากัดโดยบทบาทของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัย: เฉพาะผู้ใช้ที่มีบทบาท MyABB ที่เหมาะสม (ผู้ใช้ดิจิทัลขึ้นไป) เท่านั้นที่สามารถเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้

การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการอัปเดต

ก่อนทําการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้ทําการตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านี้:

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

   ☐ อุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสาร

   ☐ เส้นทางเครือข่ายไปยังอุปกรณ์มีความเสถียร

   ☐ ไม่มีการหมดเวลาหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

   ☐ อุปกรณ์อยู่ในสถานะการทํางานที่ปลอดภัย (ไม่อยู่ภายใต้ภาระ)

2. ตรวจสอบแหล่งที่มาของการอัปเดต

   ☐ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จาก library.abb.com อย่างเป็นทางการเท่านั้น

   ☐ เฟิร์มแวร์ file ตรวจสอบความสมบูรณ์ (การตรวจสอบ MD5/SHA256 ถ้ามี)

   ☐ อัปเดตขนาดไฟล์ตรงกับข้อกําหนดที่บันทึกไว้

   ☐ อัปเดตการประทับเวลาตรงกับบันทึกประจํารุ่น

3. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม

   ☐ แอปพลิเคชัน Ekip Connect ไม่ทํางานบนเวิร์กสเตชันอื่น

   ☐ ไฟร์วอลล์เครือข่ายอุปกรณ์กําหนดค่าให้อนุญาตพอร์ต 69/UDP (TFTP)

   ☐ ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คู่แข่งจากเครื่องมืออื่น

   ☐ เนื้อที่ดิสก์เพียงพอบนเวิร์กสเตชันสําหรับไฟล์อัพเดต

การตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์ทั้งหมดได้รับการลงนามแบบดิจิทัล:

  • ใบรับรองบริการลงนามรหัส ABB ตรวจสอบความถูกต้อง
  • ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลก่อนเริ่มการติดตั้ง
  • Tamp เฟิร์มแวร์ที่ลงนามหรือไม่ได้ลงนามถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกความล้มเหลวในการตรวจสอบลายเซ็นและป้องกันการอัพเดท

ในระหว่างขั้นตอนการอัพเดต

1. อย่าขัดจังหวะกระบวนการอัปเดต

2. เปิดอุปกรณ์และเชื่อมต่อตลอดการอัปเดต

3. ตรวจสอบความคืบหน้าในการอัปเดตในอินเทอร์เฟซ Ekip Connect

4. ห้ามดําเนินการอื่นใดในขณะที่กําลังอัปเดต

5. การเชื่อมต่อเครือข่ายต้องเสถียร

การกู้คืนความล้มเหลวในการอัปเดต

ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว:

1. ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (อาจอยู่ในโหมดการกู้คืน)

2. ตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด Ekip Connect สําหรับสาเหตุความล้มเหลว

3. พยายามกู้คืนโดยใช้ตัวเลือก "กู้คืนการอัปเดต" หากมี

4. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ ABB หากการกู้คืนล้มเหลว

5. ห้ามเปิดเครื่องระหว่างการกู้คืน (ถ้าเป็นไปได้)

การยืนยันหลังการอัปเดต

หลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์สําเร็จ:

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตอบสนองต่อการสื่อสาร

2. ยืนยันว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ตรงกับรุ่นที่ตั้งใจไว้

3. ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์พื้นฐาน

4. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์สําหรับเงื่อนไขข้อผิดพลาด

5. ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ที่กําหนดค่าไว้ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม

 

เอกสารอ้างอิงสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร M4M - ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป 1.2.pdf มีให้ที่นี่