แผงหน้าปัด

This article has been translated automatically. See the original version.

ฟังก์ชันหน้า

  • แสดงข้อมูลสรุปหรือข้อมูลที่สําคัญที่สุดสําหรับอุปกรณ์
  • เข้าถึงหน้าที่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
 

หน้าตาเป็นอย่างไร

Dashboard page
 
 

การวัดพื้นที่

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
คําอธิบาย
ชิ้นส่วน
Aปุ่มเพื่อเข้าสู่ส่วน การวัด ของหน้า การตรวจสอบ
Bเมนูการวัด
C

พื้นที่แสดงการวัดปัจจุบัน

  • RMS ปัจจุบัน: การวัดที่ได้รับ:
    • กระแสของแต่ละเฟส
    • Ine: กระแสไฟเป็นกลาง
    • IGnd: กระแสไฟขัดข้องภายในดิน
    • IGndEx1: กระแสไฟขัดข้องภายนอก
  • แม็กซ์ ค่าปัจจุบัน: กระแสเฟสสูงสุดที่วัดได้ ค่าที่คํานวณตั้งแต่มีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือตั้งแต่การรีเซ็ตด้วยตนเองครั้งล่าสุด
  • นาที. ค่าปัจจุบัน: กระแสเฟสต่ําสุดที่วัดได้ ค่าที่คํานวณตั้งแต่มีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือตั้งแต่การรีเซ็ตด้วยตนเองครั้งล่าสุด
  • รีเซ็ต: ปุ่มเพื่อรีเซ็ตค่าต่ําสุดและสูงสุด
D

พื้นที่แสดงการวัดแรงดันไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้า RMS: การวัดที่ได้รับ:
    • แรงดันไฟฟ้าของแต่ละเฟส (เดี่ยวและแบบบรรทัดต่อบรรทัด)
    • U0: แรงดันไฟฟ้าเป็นกลาง
  • แม็กซ์ ฉบับ tag ค่าอี: เฟสสูงสุด tage วัดได้ ค่าที่คํานวณตั้งแต่มีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือตั้งแต่การรีเซ็ตด้วยตนเองครั้งล่าสุด
  • นาที. ค่าแรงดันไฟฟ้า: ปริมาตรเฟสต่ําสุด tage ที่วัดได้ ค่าที่คํานวณตั้งแต่มีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือตั้งแต่การรีเซ็ตด้วยตนเองครั้งล่าสุด
  • รีเซ็ต: ปุ่มเพื่อรีเซ็ตค่าต่ําสุดและสูงสุด

E
พื้นที่แสดงการวัดพลังงาน:
  • เฟสและพลังงานที่ใช้งานทั้งหมด
  • เฟสและพลังงานปฏิกิริยาทั้งหมด
  • เฟสและกําลังไฟฟ้าที่ชัดเจนทั้งหมด
 

กิจกรรมในพื้นที่

Events area
 
คําอธิบาย
ชิ้นส่วน
Aปุ่มเพื่อเข้าถึงส่วนเหตุการณ์ของหน้าการตรวจสอบ
B

เมนูกิจกรรม:

  • ทั้งหมด: แสดงหกเหตุการณ์ล่าสุดที่บันทึกไว้ ยกเว้นการเดินทางและการเตือน
  • การแทรกแซง: แสดงการเดินทางหกครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้
  • สัญญาณเตือน : แสดงการเตือนหกครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้
C
พื้นที่ที่แสดงเหตุการณ์ที่เลือกใน [B]:
status change icon: เปลี่ยนสถานะ
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: คําเตือน
error icon:ความผิดพลาด
information icon:ข้อมูล
edit icon:เปลี่ยน
Area Status widget

สถานะพื้นที่

คําอธิบาย
ชิ้นส่วน
สถานะเบรกเกอร์
closed icon:ปิด
open icon:เปิด
undefined icon: ไม่ได้กําหนด
ทริปเบรกเกอร์
tripped icon: สะดุด
not tripped icon: ไม่สะดุด
ติดต่อสึกหรอ0% = ไม่มีการสึกหรอ
100% = สึกหรออย่างสมบูรณ์
# การดําเนินงานจํานวนการดําเนินการด้วยตนเองการแทรกแซงการแทรกแซงที่ล้มเหลวและการแทรกแซงการทดสอบทั้งหมด
 

ข้อมูลพื้นที่

 
information area
คําอธิบาย
ชิ้นส่วน
Aปุ่มเพื่อเข้าสู่ หน้าข้อมูล
Bชื่ออุปกรณ์ที่กําหนดเอง (พารามิเตอร์ CB Tag ชื่อ แก้ไขได้ใน มุมมองคลาสสิก > การกําหนดค่าหน่วย > ข้อมูลที่ปรับแต่งได้)
C
ประเภทอุปกรณ์ (พารามิเตอร์ CB Type ยังมองเห็นได้ในมุมมองคลาสสิก > ข้อมูล > พารามิเตอร์ทั่วไป)
Dจํานวนเสา
Eจัดอันดับปัจจุบัน (ใน)
Fจัดอันดับฉบับ tage (Un)
Gความถี่
 
รีเซ็ตค่าต่ําสุดและสูงสุดที่บันทึกไว้
หมายเหตุ ฟังก์ชันจะใช้ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Ekip Connect ผ่านการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด
 
  1. ในการวัด ให้คลิกที่ประเภทการวัด (กระแสหรือแรงดันไฟฟ้า) ที่คุณต้องการรีเซ็ตค่าต่ําสุดและสูงสุด
  2. คลิกที่รีเซ็ต