Read the previous article
การ Scanning ด้วยตนเอง
| หน้า | หน่วยภายนอกสําหรับเบรกเกอร์ | เซอร์กิตเบรกเกอร์ | เครื่องวัดพลังงานสถานี | ฟิว | ส์ตัดการเชื่อมต่อสวิตช์เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| แผงหน้าปัด | x | x | ม.4 เอ็ม | x | - |
| ข้อมูล | x | x | - | x | - |
| องค์ประกอบ | x | x | ม.4 เอ็ม | x | - |
| ตรวจ สอบ | x | x | ม.4 เอ็ม | อี-ฮับ 1.0 | - |
| การตั้งค่า IO | - | - | - | อี-ฮับ 1.0 | - |
| คุ้ม ครอง | x | x | - | - | |
| การสื่อสาร | - | - | - | อี-ฮับ 1.0 | - |
| การเชื่อมต่อ | - | - | - | อี-ฮับ 2.0 | - |
| โม ดู ล | x | x | - | อี-ฮับ 2.0 | ทรูวันทัช |
| ไอโอ | - | - | ม.4 เอ็ม | - | - |
| แจ้ง เตือน | - | - | ม.4 เอ็ม | - | - |
| มุมมองคลาสสิก | x | x | x | x | x |
| หมวดหมู่ | Devices |
|---|---|
| หน่วยภายนอกสําหรับเบรกเกอร์วงจร | เอคิปอัพ Ekip UP+ |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ | เอ็กซ์ที อีแม็กซ์ 2 ซีเอสยู-2 ทีวีโอซี-2 เอสเอสซีบี |
| เครื่องวัดพลังงาน | อีคิวมิเตอร์ อินไซต์โปรเอ็ม เอ็มทูเอ็ม ม.4 เอ็ม อีคิวมาติก ไอเอ็ม 300-ยู ไอเอ็ม 300-ไอ ไอเอ็ม 301 ไอเอ็ม 302 ไอเอ็ม 303 อีเอ็ม 400 ซีเอ็มเอส 700 |
| สถานี | อี-ฮับ 1.0 อี-ฮับ 2.0 |
| ตัวตัดการเชื่อมต่อฟิวส์, สวิตช์เปลี่ยน | ทรูวัน เส้นบาง XR ITS 2.1 |