พื้นที่ทดสอบ: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

This article has been translated automatically. See the original version.
คําอธิบายของส่วน
พื้นที่ทดสอบช่วยให้คุณทดสอบอุปกรณ์ของคุณและแสดงผลรายงานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:
ตัวเลือกการทดสอบ
  • การทดสอบ LSIG
  • การทดสอบการดําเนินการ & การทดสอบมืออาชีพ
ประวัติการทดสอบ
 

 

ตัวเลือกการทดสอบ

การทดสอบ LSIG, Test Execution และ Pro Test* ช่วยให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของอุปกรณ์ในสภาวะที่ยากจะทําซ้ําในความเป็นจริง และตรวจสอบและยืนยันสิ่งต่อไปนี้:
  • ตัวเลือกการติดตั้งที่ทํา
  • ค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าบนอุปกรณ์
 
เวลาการตัดวงจรที่แสดงโดย Ekip Connect เป็นเพียงการจําลอง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่างจากสถานการณ์จริงการทดสอบในแต่ละส่วน (LSIG, Pro Test) ไม่ใช่การทดสอบการฉีดกระแสจริงวัตถุประสงค์ของส่วนทดสอบนี้คือเพื่อตรวจสอบว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ การตัดวงจรเกิดขึ้นตามชุดพารามิเตอร์ที่กําหนดหรือไม่
*Pro Test จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อผู้ใช้มีการอัปเกรดแบบดิจิทัลสัมพัทธ์เท่านั้น
 
LSIG test คือการทดสอบ เพื่อยืนยันกิจกรรมการตัดการเชื่อมต่อการป้องกันของ  LSIG(พื้นที่ทดสอบ: LSIG Test)
การทดสอบการดําเนินการ & การทดสอบ Pro หมายถึงประเภทการทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบการปิดวงจรและการเปิดปิดของเบรกเกอร์วงจร
 
ประเภทของการทดสอบในการทดสอบและการทดสอบ Pro
มีการทดสอบประเภทต่อไปนี้ให้เลือก:
  • การทดสอบครั้งเดียว: จําลองค่ากระแสและ/หรือแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแต่งด้วยตนเอง (พื้นที่ทดสอบ: ทดสอบ)
  • ลําดับการทดสอบ: รันชุดการทดสอบที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมช่วงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าผิดปกติที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สามารถสร้างลําดับการทดสอบที่ปรับแต่งได้ (พื้นที่ทดสอบ: ลําดับการทดสอบ)
  • การทดสอบการปิด: ตรวจสอบการทํางานของโซลินอยด์เปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะตรวจสอบว่า หลังจากคําสั่งปิด เบรกเกอร์วงจรจะเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็นสถานะเปิด (พื้นที่ทดสอบ: ทดสอบการปิด)
 
ประวัติการทดสอบ
ประวัติการทดสอบช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงผลและตรวจสอบรายงานการทดสอบที่สร้างขึ้นในตัวเลือกการทดสอบรายงานจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อถูกสร้างหรือดาวน์โหลดในเครื่อง(พื้นที่ทดสอบ: ประวัติการทดสอบ)
 

คุณสมบัติ

การเข้าถึงฟังก์ชัน
ไม่จํากัด
ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันนี้
  • ชุดภายนอกสําหรับเบรกเกอร์วงจร (เช่น Ekip Up)
  • เบรกเกอร์วงจร
สถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ดี
หมายเหตุ: ในระหว่างการทดสอบ กระแสไฟฟ้าต้องอยู่ที่ 0
ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P หรือ USB Type C (ถ้ารองรับ)
ข้อจํากัดในพื้นที่ทดสอบ การคํานวณส่วนประกอบฮาร์มอนิกส์จะถูกปิดใช้งาน