เครื่องบันทึกข้อมูล

This article has been translated automatically. See the original version.

iconเส้นทางในมุมมองคลาสสิก: มุมมองคลาสสิก> Datalogger

คําอธิบายของฟังก์ชัน


ฟังก์ชัน Datalogger ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทริกเกอร์ได้ ข้อมูลที่บันทึกคือ:

  • การวัดแบบอะนาล็อก เช่น กระแสเฟสและแรงดันไฟฟ้าแบบบรรทัดต่อบรรทัด
  • เหตุการณ์ดิจิทัล เช่น เหตุการณ์การป้องกันหรือสัญญาณเตือน สัญญาณสถานะเบรกเกอร์ การเดินทางป้องกัน
ที่สําคัญ: ฟังก์ชัน Datalogger ต้องการปริมาตรเสริม tag อีอุปทาน
 

หลักการทํางาน

เมื่อเปิดใช้งานและเปิดใช้งาน Data Logger อุปกรณ์จะรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการเติมและล้างบัฟเฟอร์ภายใน (B)
หากพบเหตุการณ์ทริกเกอร์ (A) อุปกรณ์จะขัดจังหวะการรับทันทีหรือหลังจากเวลาที่ผู้ใช้กําหนดได้ซึ่งเรียกว่าการหน่วงเวลาหยุด (C) ถัดไปจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดในหน้าต่าง (D) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปยังพีซีเพื่ออ่านและวิเคราะห์ได้
การบันทึกที่ตามมาจะเขียนทับการบันทึกก่อนหน้าในหน่วยความจําของอุปกรณ์
Operating principle

 

เครื่องบันทึกข้อมูลใน Ekip Connect

จาก Ekip Connect สามารถดําเนินการต่อไปนี้ได้:
  • เปิด/ปิดฟังก์ชัน
  • เริ่ม/หยุดการบันทึก
  • กําหนดค่าพารามิเตอร์การบันทึก
  • ดาวน์โหลดการบันทึกเพื่อวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชัน Data Viewer

     

>> สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดสําหรับแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ที่นี่

หน้าตาเป็นอย่างไร

 

คําอธิบายชิ้นส่วน
Aปุ่มเพื่อกลับไปที่เมนู เครื่องมือ
Bเค้าโครงเครื่องมือที่อาจดําเนินการ Datalogger

 

คําแนะนําเครื่องมือเค้าโครง Datalogger

Datalogger layout tooltip

 

คําอธิบายชิ้นส่วน
A

พื้นที่ ปุ่มคําแนะนําเครื่องมือ

เริ่ม: ปุ่มเพื่อเริ่มการบันทึกเครื่องบันทึกข้อมูล

หยุด: ปุ่มเพื่อสิ้นสุดการบันทึกเครื่องบันทึกข้อมูลที่กําลังทํางานอยู่

ดาวน์โหลด: ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเครื่องบันทึกข้อมูลที่บันทึกไว้ ปุ่มนี้จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อเครื่องบันทึกข้อมูลหยุดทํางาน

Bตัวเลือกการดาวน์โหลด: ปุ่มตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลและตั้งค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการบันทึก (จํานวนการลงทะเบียน, ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง, การหน่วงเวลาหยุด)
Cป้ายชื่อแบบไดนามิกเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสถานะของเครื่องบันทึกข้อมูล สถานะพร้อมใช้งาน พร้อม ทํางาน และหยุดทํางาน

 

 

การตั้งค่า Data Logger

การกําหนดค่าส่วนใหญ่จะทําในหน้าต่าง "ตัวเลือก" ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านปุ่ม "ตัวเลือกดาวน์โหลด" จากคําแนะนําเครื่องมือ  

หน้าต่างตัวเลือกส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 ส่วน ; ส่วน "ทั่วไป" และ "ทริกเกอร์"

 

ในส่วน "ทั่วไป" การเปิดใช้งานฟังก์ชันและการกําหนดค่าตามปกติสําหรับเครื่องบันทึกข้อมูลจะได้รับการจัดการ ผู้ใช้ตัดสินใจจํานวนรีจิสเตอร์ในตัวอย่างความถี่ในการสุ่มตัวอย่างและการหน่วงเวลาหยุดสําหรับบันทึกเครื่องบันทึกข้อมูลนั้น

 

Settings Data Logger

 

คําอธิบายองค์ประกอบ
เปิดใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลปุ่มเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องบันทึกข้อมูล
จํานวนรีจิสเตอร์ในตัวอย่างจํานวนรีจิสเตอร์ในตัวอย่าง (8, 16, 32)
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างความถี่ในการรวบรวมข้อมูล ยิ่งความถี่ในการสุ่มตัวอย่างสูงเท่าใด ระยะเวลาการบันทึกก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น (1200, 2400, 4800, 9600)
หยุดความล่าช้าปุ่มสําหรับตั้งค่าการหน่วงเวลาหยุด หมายถึงระยะเวลาเป็นวินาทีของการบันทึกหลังจากเหตุการณ์ทริกเกอร์ ขีดจํากัดสูงสุดคือ 10 วินาทีและพร้อมใช้งาน

 

ในส่วน ทริกเกอร์ ผู้ใช้เลือกทริกเกอร์ที่ต้องการจากรายการเหตุการณ์ทริกเกอร์

 

เริ่มบันทึก

  1. เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารกับ Ekip Connect แล้ว ให้คลิกที่เครื่องมือ>เครื่องบันทึกข้อมูล
  2. ตรวจสอบว่าสถานะของคําสั่งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน (ตัวเลือกการดาวน์โหลด --> เปิดใช้งาน) เป็น เปิดใช้งาน .
  3. คลิกและ Settings กําหนดค่าการบันทึกในส่วน "ทั่วไป"
  4. หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกยกเลิก หากต้องการบันทึกการกําหนดค่า ให้คลิกที่ ตกลง : การตั้งค่าจะถูกบันทึกและส่งไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
  5. คลิกที่ท ริกเกอร์  และตั้งค่าประเภททริกเกอร์
  6. หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกยกเลิก หากต้องการบันทึกการกําหนดค่า ให้คลิกที่ ตกลง: การตั้งค่าจะถูกบันทึกและส่งไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
  7. คลิกที่ Start Datalogger: การบันทึกถูกเริ่มต้น
  8. คลิกที่ Stop Datalogger: การบันทึกหยุดลงและพร้อมที่จะดาวน์โหลด
ที่สําคัญ: เมื่อเริ่มต้นแล้ว ฟังก์ชันจะยังคงทํางานบนอุปกรณ์โดยไม่คํานึงถึงสถานะของการเชื่อมต่อและการสื่อสารกับ Ekip Connect
 

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึก

  1. เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารแล้ว ให้คลิกที่ ดาวน์โหลด Datalogger
หมายเหตุ: ปุ่มดาวน์โหลดจะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการบันทึก
  1. เลือกตําแหน่งที่จะบันทึกไฟล์และช่วงเวลาของการบันทึกที่คุณต้องการดาวน์โหลด: Ekip Connect จะบันทึกไฟล์ .abb ที่มีชื่อตามไวยากรณ์ต่อไปนี้: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss
หมายเหตุ หากการสื่อสารกับอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด อาจใช้เวลาถึง 5-10 นาทีในการดาวน์โหลด file. ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายบัสการทํางานจะเร็วขึ้น
Bulb Iconดาวน์โหลดเฉพาะช่วงเวลาการบันทึกพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อลดเวลาในการดาวน์โหลด
 
โปรดศึกษาตารางด้านล่างซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ ความถี่และลงทะเบียนในตัวอย่างด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลที่บันทึกได้ file ขนาด

การสุ่มตัวอย่าง 

ความถี่ (hz)

จํานวน 

ลงทะเบียนในตัวอย่าง

ขนาดของ 

ไฟล์บันทึกข้อมูล

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425