ระบบป้องกันอินเทอร์เฟซ
คําอธิบายของเครื่องมือ
ฟังก์ชัน IPS Interface Protection System ช่วยให้สามารถจัดการข้อบกพร่องในการติดตั้งซึ่งสามารถทํางานได้ด้วยพลังงานที่ผลิตโดยแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีแหล่งจ่ายไฟ เช่น เนื่องจากความผิดพลาดที่ด้านแรงดันไฟฟ้า MV
ฟังก์ชันนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน CEI 0-16
คําอธิบายของฟังก์ชัน
Interface Protection System เป็นฟังก์ชันที่ตรวจสอบการติดตั้งแบบเรียลไทม์ที่สามารถทํางานด้วยพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานในท้องถิ่น หากมีความผิดปกติในเครือข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าขัดข้องฟังก์ชันจะปกป้องการติดตั้ง
มีการจัดการสองสถานการณ์:
- อุปกรณ์เป็นเบรกเกอร์กริดหลัก (ไม่มีการกําหนดค่าการปิดรีเลย์อัตโนมัติ)
- อุปกรณ์เป็นเบรกเกอร์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ (มีการกําหนดค่าการปิดรีเลย์อัตโนมัติ)
ฟังก์ชันนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน CEI 0-16
>> สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน Interface Protection System โปรดดูเอกสาร 1SDH002043A1001-C ที่มีอยู่ที่นี่ และ 1SDH002129A1002 ที่นี่
ระบบป้องกันอินเทอร์เฟซใน Ekip Connect
จาก Ekip Connect สามารถดําเนินการต่อไปนี้ได้:
- กําหนดค่าฟังก์ชันอย่างรวดเร็ว เช่น การตั้งค่าการติดตั้ง การตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกัน อินพุตและเอาต์พุต
ข้อกําหนด
การเข้าถึงฟังก์ชัน | ไม่จํากัด |
ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน | Ekip UP, EkipUP+ |
| สถานะอุปกรณ์ | ใด ๆ เพื่อกําหนดค่าฟังก์ชันและบันทึกการกําหนดค่า เชื่อมต่อและสื่อสารเพื่อถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์ หมายเหตุ ขอแนะนําให้เก็บเบรกเกอร์ให้อยู่ในสถานะเปิดระหว่างการถ่ายโอน |
| ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ | การเชื่อมต่อในพื้นที่: การเชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P การเชื่อมต่อระยะไกล: โมดูลการสื่อสาร Ekip COM TCP/Ekip COM RTU |
>> สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดสําหรับแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ที่นี่
หน้าตาเป็นอย่างไร

ส่วน | คำอธิบาย |
|---|
| แบ่ง | ปุ่มเพื่อเปิดโครงการอื่นหรือสร้างโครงการใหม่ |
| เปิด/ปิดใช้งาน | ปุ่มเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชัน สถานะปัจจุบันจะแสดงเป็น [A] |
| รีเซ็ตค่าเริ่มต้น | ปุ่มเพื่อรีเซ็ตพารามิเตอร์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน |
| ประหยัด | ปุ่มเพื่อบันทึกโครงการบนพีซีในรูปแบบ .ips หมายเหตุ: รูปแบบ .ips เป็นรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วย Ekip Connect เท่านั้น |
| ย้าย | ปุ่มเพื่อถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์ |
| แสดงมุมมองไดอะแกรม/แสดงมุมมองไทล์ | ปุ่มเพื่อเปลี่ยนมุมมองของพื้นที่ [B] |
| A | สถานะฟังก์ชัน |
| B | พื้นที่องค์ประกอบที่จะกําหนดค่าในมุมมองไทล์ (ค่าเริ่มต้น) หรือในมุมมองไดอะแกรม |
| C | พื้นที่สําหรับพารามิเตอร์ขององค์ประกอบที่เลือกใน [B] |
กําหนดค่าฟังก์ชัน Interface Protection System
- คลิกที่เครื่องมือ>ระบบป้องกันอินเทอร์เฟซ
- ในการเริ่มโปรเจ็กต์ใหม่ ให้เลือกประเภทอุปกรณ์ จากนั้นเลือกปุ่มสําหรับฟังก์ชันที่อุปกรณ์ทํา หรือคลิกที่ เปิดโปรเจ็กต์ เพื่อเปิดโปรเจ็กต์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- บนหน้าที่แสดง ในพื้นที่ขององค์ประกอบที่จะกําหนดค่า (ดู ลักษณะอย่างไร) ให้เลือกองค์ประกอบที่จะกําหนดค่าและตั้งค่าพารามิเตอร์
- คลิกที่ เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- หากต้องการถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์ ให้คลิกที่ถ่ายโอน
หมายเหตุ ในการถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขอแนะนําให้เซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในสถานะเปิด
- ตามที่ระบุไว้ในข้อความที่ปรากฏบนหน้า ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับสถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างถูกต้อง เช่น ในกรณีที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า อินพุต 01 ของโมดูล Ekip Signaling 4k เปิดอยู่ และคลิกที่ ใช่: เมื่อสิ้นสุดการถ่ายโอน ไฟล์.pdf ที่มีรายงานการกําหนดค่าสามารถดาวน์โหลดได้