โหมดการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ระหว่างอุปกรณ์และ Ekip Connect
สามารถเชื่อมต่อ Ekip Connect กับอุปกรณ์ผ่านทาง:
- การเชื่อมต่อผ่าน USB (การทดสอบและการเขียนโปรแกรม Ekip และการเขียนโปรแกรม Ekip)
- การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอนุกรม (Modbus RS485)
- การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Modbus TCP, Ekip Link)
ที่สําคัญ: เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นนอกเหนือจากจาก ABB อาจทําให้อุปกรณ์เสียหายได้
การเชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P และการเขียนโปรแกรม Ekip
สถาปัตยกรรมนี้ใช้สําหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวแปลง Ekip T&P และ Ekip Programming สําหรับฟังก์ชันการทดสอบ จําเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P เชื่อมต่อตัวแปลงเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ด้านหนึ่งและขั้วต่อด้านหน้าของอุปกรณ์อีกด้านหนึ่ง
ที่สําคัญ: ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่ให้มากับตัวแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เท่านั้น ห้ามใช้สายเคเบิลอื่นนอกเหนือจากที่ให้มา
การเชื่อมต่อผ่านสายอนุกรม
ใช้โมดูลการสื่อสารของระบบ (เช่น PR122/P พร้อมโมดูล PR120/DM) หรือระบบรวม (เช่น PR223EF)
คุณต้องมีตัวแปลงสายอนุกรมเพื่อแปลงสาย RS485 (ฝั่งอุปกรณ์) เป็นสายที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ (เช่น RS232, USB, Ethernet) โปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้คือ Modbus RTU
จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับบัสระบบ การเชื่อมต่อกับบัสระบบจะแสดงโดย W1 และ W2 บนแผนภาพวงจรของอุปกรณ์
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดค่าเครือข่าย โปรดดูเอกสาร "การสื่อสารผ่านบัสด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB
" ที่นี่
การเชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ต
ที่สําคัญ: ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Ekip Connect จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตเดียวกันกับที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่สําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ให้ใช้โมดูลการสื่อสาร Ekip Com สําหรับโปรโตคอลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น Ekip Com Modbus TCP/IP และ Ekip Com Ethernet/IP)
>> สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดค่าเครือข่าย โปรดดูเอกสาร "การสื่อสารผ่านบัสด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB" ที่นี่ สําหรับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีพอร์ตอีเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์โดยตรง