โม ดู ล

This article has been translated automatically. See the original version.

ฟังก์ชันหน้า

  • กําหนดค่าโมดูลเพิ่มเติมของอุปกรณ์


หน้าตาเป็นอย่างไร (โมดูล IO)

IO Module
ส่วน
คำอธิบาย
Aข้อมูลรูปภาพและอุปกรณ์
B

เมนูเพจ:

  • อนาล็อก: หน้าสําหรับกําหนดค่าอินพุตแบบอะนาล็อก
  • ดิจิตอล: หน้าสําหรับกําหนดค่าอินพุตดิจิตอล
C

พื้นที่อินพุต ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงสําหรับแต่ละอินพุต:

  • ชื่อที่ปรับแต่งได้
  • ประเภทอินพุต
  • ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ตั้งค่าไว้ (ค่าต่ําสุดและสูงสุดและหน่วยวัด)
  • delete icon: ถอดเซ็นเซอร์ออกจากอินพุต
  • การปรับเปลี่ยน: เปลี่ยนพารามิเตอร์อินพุตและเซ็นเซอร์
  • เพิ่มเซ็นเซอร์: แสดงพื้นที่ [D] เพื่อกําหนดค่าอินพุตและเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง
D

พื้นที่พารามิเตอร์ ต่อไปนี้เป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญที่สุด:

  • หน่วย: หน่วยวัดเซ็นเซอร์
  • พัลส์ amplitude: ค่าที่เพิ่มขึ้น
 

เชื่อมโยงเซ็นเซอร์กับอินพุต

  1. เลือกอ นาล็อก หรือ ดิจิตอล: หน้าการกําหนดค่าอินพุตที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้น
  2. คลิกที่ Add sensor: อินพุตจะถูกเติมด้วยค่าเริ่มต้น
  3. คลิกที่การ ปรับเปลี่ยน และในพื้นที่แก้ไขให้ตั้งค่าพารามิเตอร์
  4. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกที่บันทึก: ข้อความจะปรากฏขึ้นพร้อมผลลัพธ์ของการดําเนินการ หรือหากต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ทิ้ง