ตัวจัดการไฟล์
คําอธิบายของฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน File Manager ทําให้สามารถส่งออกพารามิเตอร์ที่กําหนดค่าบนอุปกรณ์บันทึกไว้ในพีซีแล้วนําเข้าไปยังอุปกรณ์อื่นประเภทเดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการกําหนดค่า
ที่สําคัญ: รับประกันว่าจะทํางานระหว่างอุปกรณ์ที่มีการกําหนดค่าเดียวกันเท่านั้น (รุ่น อุปกรณ์ป้องกัน ฟังก์ชัน และแพ็คเกจ) มิฉะนั้น การกําหนดค่า/พารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่สามารถถ่ายโอนได้ การโอนไม่รวมถึงการเปิดใช้งานแพ็คเกจ Marketplaceหมายเหตุ: ไม่สามารถดูไฟล์ที่ส่งออกได้ หากต้องการส่งออกและดูพารามิเตอร์การกําหนดค่า ให้ใช้ฟังก์ชันรายงาน (ดู รายงาน)
นอกจากนี้ยังสามารถนําเข้าไฟล์การกําหนดค่าที่สร้างขึ้นด้วย DocWeb เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์บางอย่างที่จัดการโดย Ekip Connect ด้วย
ข้อกําหนด
| การเข้าถึงฟังก์ชัน | ไม่จํากัด |
|---|
| ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน | - ยูนิตภายนอกสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ (เช่น Ekip Up)
- เซอร์กิตเบรกเกอร์
- เครื่องวัดพลังงาน (เฉพาะ M4M)
- สถานี
- ตัวตัดการเชื่อมต่อฟิวส์, สวิตช์เปลี่ยน
|
| สถานะอุปกรณ์ | เชื่อมต่อและสื่อสาร |
| ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ | การเชื่อมต่อผ่าน Ekip T&P, Ekip Programming และ USB Type-C (หากรองรับ) |
>> สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดสําหรับแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ที่นี่
หน้าตาเป็นอย่างไร

| ส่วนหนึ่ง | คําอธิบาย |
|---|
| A | โหมดตัวจัดการไฟล์ |
| B | ปุ่มการดําเนินการ |
ส่งออกไฟล์การตั้งค่า
- เมื่อกําหนดค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารกับ Ekip Connect แล้วให้คลิกที่เครื่องมือ>ตัวจัดการไฟล์
- ในไฟล์การตั้งค่า ให้คลิกที่ส่งออก
- เลือกตําแหน่งที่จะบันทึกไฟล์: Ekip Connect สร้างและบันทึกไฟล์ .enc ที่มีชื่อตาม Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS ไวยากรณ์ต่อไปนี้
หมายเหตุ: รูปแบบ .enc เป็นรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วย Ekip Connect เท่านั้น
นําเข้าไฟล์การตั้งค่า
- เมื่ออุปกรณ์ที่จะกําหนดค่าเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Ekip Connect ให้คลิกที่เครื่องมือ>ตัวจัดการไฟล์
- ในไฟล์การตั้งค่า ให้คลิกที่นําเข้า
- เลือกไฟล์ .enc ที่จะนําเข้า
- หากต้องการเลือกการตั้งค่าที่จะนําเข้า ให้คลิกที่ตัวกรอง ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าที่คุณไม่ต้องการนําเข้า แล้วคลิกนําเข้า มิฉะนั้น หากต้องการนําเข้าการตั้งค่าทั้งหมด ให้คลิกที่นําเข้าทั้งหมด: Ekip Connect จะแสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า พร้อมค่าที่นําเข้าและค่าบนอุปกรณ์ก่อนและหลังการนําเข้า
- ตรวจสอบว่านําเข้าการตั้งค่าแต่ละรายการอย่างถูกต้อง ถ้านําเข้าการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ไอคอนจะ
ปรากฏในคอลัมน์ ซิงค์ - คลิกที่ถัดไป
- หากนําเข้าการตั้งค่าใดๆ ไม่ถูกต้อง ให้ทําซ้ําขั้นตอนโดยนําเข้าเฉพาะการตั้งค่าที่ไม่ได้นําเข้า หากการนําเข้าล้มเหลว โปรดติดต่อ ABB
นําเข้าไฟล์ DOC
- เมื่ออุปกรณ์ที่จะกําหนดค่าเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Ekip Connect ให้คลิกที่เครื่องมือ>ตัวจัดการไฟล์
- ในไฟล์ DOC ให้คลิกที่นําเข้า
- เลือกไฟล์ .doc ที่จะนําเข้า
- หากต้องการเลือกการตั้งค่าที่จะนําเข้า ให้คลิกที่ตัวกรอง ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าที่คุณไม่ต้องการนําเข้า แล้วคลิกนําเข้า มิฉะนั้น หากต้องการนําเข้าการตั้งค่าทั้งหมด ให้คลิกที่นําเข้าทั้งหมด: Ekip Connect จะแสดงการตั้งค่าที่นําเข้าทั้งหมด พร้อมค่าที่นําเข้าและค่าบนอุปกรณ์ก่อนและหลังการนําเข้า
- หากต้องการขัดจังหวะการตั้งค่าให้คลิก X เพื่อปิดหน้าต่างมิฉะนั้นให้คลิกที่ถัดไป: Ekip Connect จะเขียนค่าของการตั้งค่าไปยังอุปกรณ์สื่อสาร