เครือ ข่าย

This article has been translated automatically. See the original version.

คําอธิบายของเครื่องมือ

 

เครื่องมือเครือข่ายเป็นตัวกําหนดค่าแบบ all-in-one สําหรับเบรกเกอร์ของคุณ เปิดใช้งานการกําหนดค่าโทโพโลยีเครือข่ายการสื่อสารที่ต้องการบนอุปกรณ์โดยทําตามวิซาร์ดที่ใช้งานง่ายทีละขั้นตอน

 

ความสามารถที่สําคัญที่สุดที่เครื่องมือมีมีดังนี้:

  • การกําหนดค่าเครือข่าย Modbus TCP Radial
  • การกําหนดค่าเครือข่าย Modbus TCP Daisy Chain

 

ข้อกําหนด

 

การเข้าถึงฟังก์ชัน
ไม่จํากัด สําหรับการถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ จําเป็นต้องใช้โมดูล Ekip Supply Evo Modbus TCP
ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 3
สถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อและสื่อสารเพื่อถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์
หมายเหตุ ขอแนะนําให้เก็บเบรกเกอร์ให้อยู่ในสถานะเปิดระหว่างการถ่ายโอน
ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การเชื่อมต่อภายในเครื่อง: การเชื่อมต่อผ่าน USB Type-C

 

Modbus TCP เรเดียล & Modbus TCP เดซี่เชน

เปิดเครื่องมือเครือข่ายโดยคลิกที่ เครื่องมือ -> เครือข่าย
 

Tools Networking page

 

หน้าหลักของเครื่องมือมีจุดประสงค์ในการแนะนําคุณเกี่ยวกับการกําหนดค่าที่เป็นไปได้ คลิกที่การกําหนดค่า Modbus TCP Radial หากคุณต้องการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวในโทโพโลยีแบบดาวในขณะที่เชื่อมต่อกับสวิตช์อีเทอร์เน็ต เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารและการควบคุมแบบรวมศูนย์ การตั้งค่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายและลดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา คลิกที่การกําหนดค่า Modbus TCP Daisy Chain หากคุณต้องการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์หลายตัวในเครือข่ายเดียวกันโดยไม่ต้องใช้สวิตช์อีเทอร์เน็ตภายนอก การกําหนดค่าประเภทนี้ช่วยลดความซับซ้อนและต้นทุนของสายเคเบิล ในขณะที่ยังคงรักษาการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ

การกําหนดค่าทีละขั้นตอน

การกําหนดค่า Modbus TCP Radial และ TCP Daisy Chain มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของขั้นตอนในการดําเนินการบนซอฟต์แวร์ Ekip Connect เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย การกําหนดค่าโดยละเอียดจะแสดงของ Modbus TCP Radial คลิกที่ไทล์ที่ไฮไลต์เพื่อเริ่มกระบวนการ
 

Networking page

 

คลิกที่ เพิ่มอุปกรณ์ เพื่อแทรกอุปกรณ์ใหม่ในการกําหนดค่าเครือข่าย Modbus TCP ของคุณ จากนั้นคลิกที่อุปกรณ์ที่แทรกเพื่อดําเนินการกําหนดค่าต่อไป

 

Networking page

 

เชื่อมต่อพีซีกับอุปกรณ์ผ่าน USB type-C เลือกพอร์ตที่เหมาะสมโดยคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า จากนั้นคลิกที่ เชื่อมต่อ

 

Networking page

 

หลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สําเร็จแล้ว ที่อยู่ IP แบบคงที่ ซับเน็ตมาสก์แบบคงที่ และเกตเวย์แบบคงที่จะถูกอ่านจากอุปกรณ์และแสดงบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ค่าของที่อยู่ IP แบบคงที่สามารถแก้ไขได้ หลังจากกรอกค่าที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ กําหนดค่า .

 

Networking page

 

หลังจากอัปโหลดการกําหนดค่าแล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏบนไทล์ของอุปกรณ์ที่กําหนดค่า ควบคู่ไปกับชื่อและที่อยู่ IP แบบคงที่ที่เลือก คุณสามารถดําเนินการเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติมในการกําหนดค่าได้โดยทําซ้ําขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกําหนดค่าเครือข่ายทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์

 

Networking page

 

ลิงค์เครือข่าย

ใช้โปรโตคอลการสื่อสาร ABB ที่จําเป็นในการรันตรรกะแบบกําหนดเองในระบบ สามารถกําหนดค่าได้ om RJ45 (รัศมี) หรือ 100-Base T1 (เดซี่เชน) หากต้องการเข้าถึงตัวกําหนดค่าลิงก์ ให้คลิกที่ส่วนลิงก์ในเครื่องมือเครือข่าย
 

 

การกําหนดค่าทีละขั้นตอน

หลังจากคลิกที่ไทล์ที่ไฮไลต์ที่แสดงด้านบน คุณจะเห็นหน้าการออกแบบที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายของคุณได้ อุปกรณ์ที่มีอยู่มีอยู่ทางด้านซ้ายตรงกลางคุณจะพบแผ่นงานออกแบบและทางด้านขวาจะมีพารามิเตอร์อุปกรณ์ที่เลือกอยู่ เริ่มต้นด้วยการลากและวางอุปกรณ์ Emax 3 ในแผ่นงานออกแบบ

 

 

ลากและวางอุปกรณ์เพิ่มเติมและตั้งค่า คุณสมบัติเครือข่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ IP แบบคงที่ ซั บเน็ตมาสก์แบบคงที่ เกตเวย์แบบคงที่ และ โปรโตคอล สําหรับแต่ละพอร์ต การกําหนดค่า Link Network จะทําได้ก็ต่อเมื่อเลือกโปรโตคอล Link บนพอร์ตอย่างน้อยหนึ่งพอร์ต (100 Base-T1 หรืออีเธอร์เน็ต) 

 

 

ยืดลูกศร จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อกําหนดช่องทางการสื่อสาร ทันทีหลังจากลูกศรเข้าที่ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น ในส่วนนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าผู้เผยแพร่ (อุปกรณ์ที่ลูกศรเริ่มต้น) ควรแบ่งปันข้อมูลใดกับสมาชิก (อุปกรณ์ที่ลูกศรมาถึง) ข้อมูลสามารถเป็น บิต เดียวหรือ ค่า (ทั้งคํา 2 ไบต์) ข้อมูลที่เลือกให้ไหลในบัสจะแสดงบนลูกศรเพื่อวัตถุประสงค์ในการมองเห็น คุณสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารได้สูงสุด 15 ช่องทาง จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

 

 

เมื่อคลิกที่ภาพอุปกรณ์และเปิดส่วน ขั้นสูง คุณจะเห็นการไหลของข้อมูลที่สมบูรณ์บนอุปกรณ์ที่เลือก แสดงตัวแปรที่เก็บค่าและบิตที่อ่านจากอุปกรณ์อื่น จากนั้นคุณสามารถใช้ตัวแปรเหล่านี้ในแอปพลิเคชัน ตรรกะแบบกําหนดเอง ของคุณ

 

 

เมื่อเลือกพารามิเตอร์ทั้งหมดแล้ว สามารถอัปโหลดการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ สําหรับอุปกรณ์ Emax 3 ขั้นตอนการอัปโหลดสามารถทําได้ผ่านการเชื่อมต่อ USB Type-C เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์และดับเบิลคลิกที่รูปภาพในแผ่นงานออกแบบของหน้าการกําหนดค่าลิงก์

 

 

หากคุณเคยกําหนดค่าโปรโตคอล Modbus TCP บนพอร์ตที่คุณกําลังกําหนดค่าโปรโตคอล Link ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายว่าโปรโตคอลที่เลือกล่าสุดจะเปิดใช้งานและโปรโตคอลก่อนหน้าจะถูกปิดใช้งาน เมื่อการอัปโหลดการกําหนดค่าครั้งแรกเสร็จสิ้นด้วยความสําเร็จสามเหลี่ยมสีแดงที่อยู่ทางด้านซ้ายของภาพอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ทําซ้ํา ขั้นตอนนี้จนกว่าการกําหนดค่าทั้งหมดจะถูกอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการกําหนดค่า Link Network เป็นโครงการในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ในโอกาสอื่น ๆ