ตัวควบคุมพลังงาน: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
คําอธิบายของฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน Power Controller เป็นฟังก์ชันเสริมที่รวมอยู่ในรีลีสที่ช่วยให้สามารถจัดการโหลดของการติดตั้งตามการใช้พลังงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Power Controller ควบคุมโหลดและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ (สูงสุดสิบห้าโหลด) และสัมพันธ์กับการใช้พลังงานเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้ กับพลังงานที่กําหนดไว้ในสัญญาการจัดหา
ฟังก์ชันนี้ป้องกันไม่ให้เกินขีดจํากัดการใช้พลังงานตามสัญญาโดยปัจจัยการประเมินต่อไปนี้:
- การวัดพลังงานสะสมที่ใช้โดยการติดตั้ง
- การประมาณการพลังงานที่ใช้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบซึ่งแบ่งรอบการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
- การควบคุมโหลดอัตโนมัติ เช่น การตัดการเชื่อมต่อชั่วคราวของโหลดที่มีลําดับความสําคัญต่ํากว่าหากกําลังเกินเกณฑ์การตรวจสอบที่ได้จากพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ (ขีดจํากัดพลังงานและระยะเวลาการตรวจสอบ)
- การจดจําระยะเวลาการตรวจสอบโดยอัตโนมัติบนพื้นฐานของนาฬิกาภายในของเครื่องหรือสัญญาณการซิงโครไนซ์ภายนอก พร้อมการรีเซ็ตและรีสตาร์ทมิเตอร์ไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา
หลักการทํางาน
หลักการทํางานคือหลักการทํางานของ Master (อุปกรณ์) – Slave (เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเสริมหรือโหลด) มาสเตอร์มีสายหรือเชื่อมต่อผ่านบัสเฉพาะ (ลิงค์บัส) กับอุปกรณ์ที่ด้านจ่ายของวงจรเชื่อมต่อของทาส อาจารย์จะหาปริมาณพลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาปกติ (เวลาในการวัด) และดําเนินการต่อไปนี้เมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา:
| ถ้า | แล้ว |
|---|
| ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การบริโภคสูงที่ตั้งไว้ | มันสั่งให้ตัดการเชื่อมต่อของโหลดหรือการเชื่อมต่อของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า |
| ค่าเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์การบริโภคต่ําที่ตั้งไว้ | มันสั่งการเชื่อมต่อโหลดหรือการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า |
| หากการประมาณการอยู่ภายในขีดจํากัดการบริโภคที่ยอมรับได้ | ไม่มีการดําเนินการใดๆ |
>> สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน Power Controller โปรดดูเอกสารไวท์เปเปอร์ "การจัดการโหลด Ekip Power Controller สําหรับ SACE Emax 2" ที่นี่
ตัวควบคุมพลังงานใน Ekip Connect
จาก Ekip Connect สามารถดําเนินการต่อไปนี้ได้:
- กําหนดค่าทั้งฟังก์ชันและโหลดได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบสถานะของโหลดและค่าที่วัดได้
ข้อกําหนด
การเข้าถึงฟังก์ชัน | ไม่จํากัดสําหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน |
| ประเภทของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน | - ยูนิตภายนอกสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ (เช่น Ekip Up)
- เซอร์กิตเบรกเกอร์
|
| สถานะอุปกรณ์ | ใด ๆ เพื่อกําหนดค่าฟังก์ชันและบันทึกการกําหนดค่า เชื่อมต่อและสื่อสารเพื่อถ่ายโอนการกําหนดค่าไปยังอุปกรณ์ หมายเหตุ: ในระหว่างการถ่ายโอนขอแนะนําให้เก็บเบรกเกอร์และคอนแทคเตอร์ที่ ควบคุมโหลดปลายน้ําของเบรกเกอร์ให้อยู่ในสถานะเปิด |
| ประเภทของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ | ใด |
>>
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับและข้อกําหนดสําหรับแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูเอกสาร 9AKK108467A9238 ที่นี่